0

Gira G1 uten WLAN

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
glass svart
2087 05
4010337125327
1
glass hvit
2087 12
4010337125310
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

glass svart
EAN 4010337125327
Art.nr. 2087 05VE 1
PS
glass hvit
EAN 4010337125310
Art.nr. 2087 12VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Betjenes via bevegelsesfølsom multiberøringsskjerm.
  • Tilkobling og kommunikasjon skjer via LAN eller WLAN, uavhengig av variant.
  • Integrert høyttaler.
  • Integrert mikrofon med ekkokompensasjon.
  • Monoblokkapparat med integrert nettdel og RJ45-kontakt.
  • Hurtig oppstart med Giras prosjektassistent (GPA) og optimerte brukerprofiler for rom- og bygningsbetjening.

Innsatsmuligheter og kombinasjoner

  • Gira G1 som multifunksjonelt rombetjeningsapparat byr på følgende funksjoner eller funksjonskombinasjoner:- Svarapparat som SIP-klient- Svarapparat for TKS-IP-gateway (2. generasjon)- Integrasjon av internettjenester- Klient for følgende systemer/servere: Gira HomeServer – Gira X1- Gira One

Egenskaper som svarapparat video

  • Kameraomkobling: direkte valg blant de tilkoblede fargekameraene.
  • Aktivering av døråpneren.
  • Slå ringetone på og av.
  • Ringetone kan velges blant 10 melodier.
  • Mottak av anrop.
  • Innstilling av ringetone- og talevolum.
  • Internanrop.
  • Etasjeanrop kan utløses via underenhetinngang.
  • Etasjeanrop kan utløses via tastsensor for KNX.

Egenskaper som svarapparat med SIP-klient

  • Klientfunksjon for eksterne SIP-systemer fra f. eks. Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
  • Mulighet for SIP Direct calls eller via registrar.
  • 64 internanrop mulig, f.eks. til resepsjon.
  • Early Media-støtte for video

Integrering av Internett-tjenester.

  • Gira værportal: Visning av værprognoser for opptil fem steder (krever internettforbindelse).

Egenskaper som Gira HomeServer Client

  • Avhengig av konfigurasjonen kan Gira G1 brukes som klient i anlegg med Gira HomeServer fra og med Gira HomeServer Expert versjon 4.13.
  • Gira G1 utgjør grensesnittdesignet til Gira HomeServer. Nær sagt alle tilgjengelige funksjoner som er en del av standardleveranse til en Gira HomeServer, men også diagrammer, kameraer, kameraarkiver, meldinger, verdivisninger og værprognosen, støttes. Den frie visualiseringen kan likeledes vises.
  • Både lyst og mørkt design støttes og man kan veksle mellom dem.
  • En forenklet parametrering via GPA er mulig hvis G1 skal benyttes som et rent rombetjeningsapparat.
  • Ut over dette kan G1 parallelt benyttes som svarapparat. Denne funksjonen kan realiseres for Gira 2-tråds porttelefon via TKS-IP-Gateway eller også som SIP-Client.

Egenskaper som Gira X1 Client

  • Avhengig av konfigurasjonen kan Gira G1 brukes som klient i anlegg med Gira X1.
  • Etter aktivering viser Gira G1 brukergrensesnittet i Gira X1. Her støttes opptil 500 Gira X1 funksjoner.
  • I tillegg til Gira X1 funksjonene i bygningstyringen, har Gira G1 som Gira X1 Client følgende funksjoner:- Direktefunksjon- Gira porttelefon- Internettværvarsel

Egenskaper som Gira One Server-Client

  • Avhengig av konfigurasjonen kan Gira G1 brukes som klientmaskin i anlegg med en Gira One server.
  • Etter aktivering viser Gira G1 Gira-grensesnittet til Gira Smart Home-appen. Dette gir mulighet til visualisering av opptil 250 Gira One forbrukere.
  • Maksimalt 50 Gira G1 er mulig i ett Gira One prosjekt.
  • I tillegg til forbrukerne i bygningsstyringen er følgende funksjoner tilgjengelige i Gira G1 som klient i Gira One-serveren:- Direktefunksjon- Gira porttelefon- Internettværvarsel

Tekniske spesifikasjoner

SpenningsforsyningPoE
PoE-effektklasse 0DC 48 V PoE
PoE-standardIEEE 802.3af
NettverksinstallasjonEthernet-spesifikasjon: Cat.5e, Cat.6, Cat.6a, Cat.7
Inngangseffekt
Maks.8 W
Vanlig4 W
Tilkoblinger
NettverkskontaktRJ45
Underenhetinngang for etasjeanropstrykknappInnstikksklemme, 5-tråds ledningssett
Display
Diagonal17,78 cm (= 7″)
Antall farger16,7 M
Oppløsning800 x 1280 px., 216 ppi
Lysstyrke340 cd/m2
Kontrastforhold1:1000
Synsvinkel> 85° rundt
Omgivelsestemperatur+5 °C til +40 °C
Nærhetssensor
RekkeviddeMaks. 40 cm
Registreringsområde30° horisontalt, 10° vertikalt
BeskyttelsesgradIP3XD
Mål
ByggehøydeB 114 x H 181 x D 15 mm
Monteringsdybde18 mm

Merknader

  • Egner seg kun til bruk innendørs.
  • Se teknisk informasjon om nettverksplanlegging i apparatdokumentasjonen ved planlegging av anlegget.
  • Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA).
  • Kommunikasjon via LAN-forbindelse. WLAN ikke integrert.

Leveransens innhold

  • Displaymodul, monteringsramme, 5-tråds ledningssett, patchkabel

Mål

Bredde114,00 mm
Høyde181,00 mm
Dybde33,00 mm
Datablad

Programvare

Gira G1

Mounting instruction

Art.nr. 2087 05 2087 12 2066 05 2066 12

PDF, 964.38 KB

Nedlasting
Gira G1

Licensing Agreement

Art.nr. 2087 05 2087 12 2066 05 2066 12

ZIP, 6.31 MB

Nedlasting
Gira G1

Licensing Agreement

Art.nr. 2087 05 2087 12 2066 05 2066 12

ZIP, 5.75 MB

Nedlasting
Gira G1

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2087 05 2087 12 2092 05 2092 12 8317 00

PDF, 225.88 KB

Nedlasting
Gira G1 (2. Generation) Firmwareupdate

To perform the update the Gira Project Assistant from V 6.1 is required.

Art.nr. 2087 05 2087 12 2066 05 2066 12

ZIP, 480.88 MB

Versjon: 1.2.18

Nedlasting
Gira G1 (2nd generation)

Operating instructions

Art.nr. 2087 05 2087 12 2066 05 2066 12

PDF, 2.01 MB

Nedlasting
Gira G1 without WLAN

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 2087 05 2087 12

PDF, 239.03 KB

Nedlasting
Gira HomeServer Client start-up

This document describes how to start up a Gira G1 (2nd generation) and set the parameters for the various applications.

Art.nr. 2087 05 2087 12 2066 05 2066 12 0529 00

PDF, 1.4 MB

Nedlasting
Gira Project Assistant (GPA)

Configuration software for Gira One, Gira L1, Gira X1, Gira S1, Gira G1 and DCS-IP data interface. Please unzip the entire contents of the ZIP folder before installing the GPA!

ZIP, 2.58 GB

Versjon: 6.1.0.1415

Nedlasting
Temperature sensor module for Gira G1

Mounting instruction

Art.nr. 2092 05 2092 12

PDF, 97.63 KB

Nedlasting
Einbau-Empfehlung Dosen Wohnungsstation / G1

PDF, 318.28 KB

Nedlasting
Gira G1.

Produktinformation

PDF, 962.1 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase