Bevegelsesdetektor 1,10 m for Gira One
renhvit glans
2038 03
4010337125525
1
06
renhvit silkematt
2038 27
4010337125532
1
06
antrasitt
2038 28
4010337125600
1
06
svart matt
2038 005
4010337125624
1
06
grå matt
2038 015
4010337125631
1
06
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Egenskaper
Bevegelsesdetektor (med passivinfrarødsensor / PIR) for Gira One. For automatisk veksling av Gira One aktuatorer avhengig av bevegelse og lysstyrke. Etterløpstiden til Gira One forbrukerne konfigureres via den respektive aktuatorkanalen i Gira Project Assistant (GPA). Integrert temperatursensor for måling av romtemperatur. Integrert lokal knapp for å styre Gira One forbrukere: Veksling, trappeoppgang og scene. Oppstart av bevegelsesdetektoren med Gira Project Assistant (GPA) versjon 5.2. Kryptert dataoverføring mellom Gira One enhetene.
Egenskaper for bevegelsesdetektoren
Stort registreringsområde (opp til 238 m2). Utvidelse av registreringsområdet via ekstra bevegelsesdetektorer. Det er mulig å begrense registreringssområdet. Det er mulig å konfigurere følsomheten til sensoren. Gåtest-funksjon for bistand ved prosjektering og innstilling av PIR-registreringsområde. Måling av blandet lys egnet for lysrør (FL/PL/ESL), halogen-/glødelamper og LED-lamper.
Romtemperatur
Temperaturkompensering for den integrerte temperatursensoren.
LED-indikator
Funksjonsvalg for status-LED: Alltid AV, visning av bevegelse.
Merknader
Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA). Bevegelsesmelderen er ikke egnet for alarmmeldinger i alarmanlegg som samsvarer med VdS. KNX Data Secure-kompatibel. Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA).
Mål
| Bredde | 55,00 mm |
| Høyde | 25,00 mm |
| Dybde | 24,00 mm |
Gira One
Oppslagsverk/systemgrunnlag
Grunnleggende system
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance
Gira One
Oppslagsverk/systemgrunnlag
System basics
Motion detector 1.10 m for Gira One
Bruksanvisninger
Operating instructions.
Art.nr. 2038 ..
PDF, 856.48 KB
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase