Romklimasensor Standard for KNX System 55
kremhvit glans
2004 01
4010337130253
1/5
renhvit glans
2004 03
4010337130260
1/5
antrasitt
2004 28
4010337130284
1/5
renhvit silkematt
2004 27
4010337130277
1/5
aluminiumsfarget
2004 26
4010337130291
1/5
svart matt
2004 005
4010337130307
1/5
grå matt
2004 015
4010337130314
1/5
rustfritt stål (lakkert)
2004 600
4010337130321
1/5
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nyhet. Kan leveres fra 07/2026.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nyhet. Kan leveres fra 07/2026.
Alternativt tilbehør
Varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk
Egenskaper
Romklimasensor med integrert busskobler. Romtemperatur-underenhet for en varmeaktuator med regulator. Segmentbasert display: Visning av driftsmodus (komfort, senketemperatur, nattsenking, eco), vindustatus, betjeningssperre, boost-funksjon, oppvarmings-/kjølemodus Displaylysstyrken kan konfigureres, inkl. dag-/nattmodus. Integrert temperaturføler.
Betjeningsfunksjoner
Forskyvning av nominell verdi. Betjeningssperre enten manuell, automatisk etter tid eller via objekt etter valg. Heartbeat-funksjon: Kontroll av om applikasjonen fungerer feilfritt.
Regulatorunderenhet
Styring av varmeaktuatorer for KNX med integrert regulator. Endring av driftsmodus for romtermostat. Tilpasning av nominell temperatur for romtermostat.
Tekniske spesifikasjoner
| KNX medium | TP256 |
| Strømforbruk KNX | 8 til 14 mA |
| Tilkobling KNX | Tilkoblings- og forgreningsklemme |
| Beskyttelsesklasse | III |
| Monteringsdybde | 19 mm |
| Omgivelsestemperatur | -5 °C til +45 °C |
| Relativ luftfuktighet | 5 til 95 % (ingen kondens) |
Merknader
KNX Data Secure-kompatibel. Prosjektering og oppstart av apparatet fra ETS 5 fra versjon 5.7.7 eller ETS 6 fra versjon 6.3. (anbefaling).
Leveransens innhold
KNX-tilkoblings- og forgreningsklemme inkludert i leveringsomfanget.
Romklimasensor Standard / Komfort
Bruksanvisninger
Bruksanvisning.
Art.nr. 2004 ..
2005 ..
PDF, 446.33 KB
Room climate sensor Standard
Teknisk dokumentasjon
Technical documentation.
Art.nr. 2004 ..
PDF, 1.49 MB
Room climate sensor Standard / Komfort
Bruksanvisninger
Operating instructions.
Art.nr. 2004 ..
2005 ..
PDF, 446.06 KB
Room climate sensor Standard / Komfort, Room climate sensor HVAC Standard / Komfort
Produktdatabase
from version 5.7.7 and 6.3.0
Art.nr. 2004 ..
2005 ..
2006 ..
2007 ..
ZIP, 5.9 MB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase