Raumklimasensor Standard für KNX System 55 Cremeweiß glänzend
2004 01
149,00
4010337130253
1/5
06
Reinweiß glänzend
2004 03
149,00
4010337130260
1/5
06
Anthrazit
2004 28
151,98
4010337130284
1/5
06
Reinweiß seidenmatt
2004 27
149,00
4010337130277
1/5
06
Farbe Alu
2004 26
154,96
4010337130291
1/5
06
Schwarz matt
2004 005
154,96
4010337130307
1/5
06
Grau matt
2004 015
154,96
4010337130314
1/5
06
Edelstahl (lackiert)
2004 600
162,41
4010337130321
1/5
06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Neuheit. Lieferbar ab 07/2026.
Hinzufügen
Hinzufügen
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Neuheit. Lieferbar ab 07/2026.
Bediengerät (Nebenstelle) für Heizungsaktoren für KNX mit integriertem Regler. - Raumtemperaturmessungen durch internen Fühler, internen und externen Fühler. - Intuitive Bedienung über Touch-Bedienflächen. - Flexible Konfiguration der Temperatur- und Betriebsmodusanzeige
Merkmale Raumklimasensor mit integriertem Busankoppler. Raumtemperaturnebenstelle für einen Heizungsaktor mit Regler. Segmentbasiertes Display: Anzeige des Betriebsmodus (Komfort, Absenktemperatur, Nachtabsenkung, Eco), Fensterstatus, Bediensperre, Boost-Funktion, Heiz-/Kühlbetrieb Displayhelligkeit konfigurierbar inkl. Tag-/Nachtbetrieb. Integrierter Temperaturfühler. Bedienfunktionen Bediensperre wahlweise manuell, automatisch nach Zeit oder über Objekt. Heartbeat-Funktion: Überprüfung, ob die Applikation fehlerfrei läuft. Reglernebenstelle Ansteuerung von Heizungsaktoren für KNX mit integriertem Regler. Änderung des Betriebsmodus des Raumtemperaturreglers. Anpassung der Solltemperatur des Raumtemperaturreglers. Technische Daten KNX Medium TP256 Stromaufnahme KNX 8 bis 14 mA Anschluss KNX Anschluss- und Abzweigklemme Schutzklasse III Einbautiefe 19 mm Umgebungstemperatur -5 °C bis +45 °C Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 % (keine Betauung)
Hinweise KNX Data Secure kompatibel. Projektierung und Inbetriebnahme des Geräts ab ETS 5 ab Version 5.7.7 oder ETS 6 ab Version 6.3 (Empfehlung). Lieferumfang KNX Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten. Raumklimasensor StandardTechnische Dokumentation Technische Dokumentation.
Art.-Nr. 2004 ..
PDF, 1.5 MB
Raumklimasensor Standard / KomfortGebrauchsanleitungen Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 2004 ..
2005 ..
PDF, 446.96 KB
Raumklimasensor Standard / Komfort, Raumklimasensor HLK Standard / KomfortProduktdatenbank ab Version 5.7.7 und 6.3.0
Art.-Nr. 2004 ..
2005 ..
2006 ..
2007 ..
ZIP, 5.9 MB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank