Dekkramme Gira F100 antrasitt (lakkert)
Enkel
0211 173
4010337135951
1/10
Dobbel
0212 173
4010337133568
1/10
dobbel, uten mellomstykke
1002 173
4010337133605
1/10
3-dobbel
0213 173
4010337133575
1/5
4-dobbel
0214 173
4010337133582
1/5
5-dobbel
0215 173
4010337133599
1/5
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nyhet. Kan leveres fra 09/2026.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nyhet. Kan leveres fra 09/2026.
Egenskaper
I fargen ren hvit, blank: består av 85 % resirkulert plast.
Tekniske spesifikasjoner
| Dekkramme enk. | B 83,3 x H 83,3 x T 10,6 |
| Dekkramme dob. | B 83,3 x H 154,4 x T 10,6 |
| Dekkramme dob. u/MS | B 83,3 x H 154,4 x T 10,6 |
| Dekkramme 3-d | B 83,3 x H 225,9 x T 10,6 |
| Dekkramme 4-d | B 83,3 x H 297,2 x T 10,6 |
| Dekkramme 5-d | B 83,3 x H 368,5 x T 10,6 |
| Hjørneradius | R 3 |
| Biocirkulær plast |
| Farge: renhvit glans | min. 50 % |
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase