Dekkramme Gira E2 renhvit glans
Enkel
0211 29
1420758
4010337211297
1/10/100
1,5-dobbel
1001 29
1522593
4010337881353
1/10
Dobbel
0212 29
1420759
4010337212294
1/10/100
dobbel, uten mellomstykke
1002 29
1420757
4010337001553
1/10
3-dobbel
0213 29
1420760
4010337213291
1/5
4-dobbel
0214 29
1420761
4010337214298
1/5
5-dobbel
0215 29
1420762
4010337215295
1/5
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Egenskaper
Plast: halogenfri, slag- og bruddsikker termoplast, eller heter det da polykarbonat.
Merknader
Også egnet for kanalinstallasjoner. Dekkramme (enkel til 5-dobbel) i kombinasjon med tetningssett også egnet for vannbeskyttet innfelt montering IP44.
Mål
| Bredde | 223,40 mm |
| Høyde | 80,80 mm |
| Dybde | 9,30 mm |
Ytterligere koblinger
Gira E2 - Stram og enkel design
Mer
Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 021329
RFA, 368 KB
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 021329
IFC, 11.55 KB
Cradle to Cradle Certified
Cover frame
Cleaning and care.
Gira E2 cover frame 1-gang pure white glossy
Life cycle assessment in accordance with ISO 14040
Art.nr. 0211 29
PDF, 131.43 KB
Gira E2
Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase