Mijn woning
0
NL
Schakelen en drukken
Tastschakelaar 10 AX 250 V~ met wip
Tastschakelaar 10 AX 250 V~met rechtstaande wip
Tastschakelaar 10 AX 250 V~ met wip 2-voudig
Tastschakelaar 10 AX 250 V~met rechtstaande wip 2-voudig
Tast-controleschakelaar 10 AX 250 V~ met wip
Tast-controleschakelaar 10 AX 250 V~met rechtstaande wip
Universele uit-wisselschakelaar
Wipdrukcontact 3-voudig 10 A 250 V~met wippen
Maakcontact 1-polig
Drukcontact 10 A 250 V~ met rechtstaande wip
Wisselcontact 1-polig
Drukcontact 10 A 250 V~ met rechtstaande wip met controlevenster
Wisselcontact 1-polig
Wipschakelaar British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ met wip
Schakelaar 2-polig
Wipschakelaar British Standard (BS EN 60669-1) 3-voudig met wippen
Schakelaar
Wipschakelaar British Standard (BS EN 60669-1) 3-voudig met wippen
Universele uit-wisselschakelaar
Wip
Wip bedrukt
Wip bedrukt
Wip met tekstkader
Wip met groot tekstkader
Wip met symbool
Wip met groot tekstkader en groot symbool in reliëf
Wip met symbool en tekstkader
Belknop
Wip met groot tekstkader en symbool
Belknop
Wip 2-voudig
Wip 2-voudig, compleet met afdichtset IP44
Standard 55, Gira E2
Wip 2-voudig met controlevenster voor wipcontroleschakelaar
Wip 2-voudig met pijlsymbool
Wip 2-voudig met pijlsymbolen
Wip met controlevenster
Wip met controlevenster en tekstkader
Wip met controlevenster en symbool
Licht
Wip met controlevenster en symbool
Wandcontactdoos
Wip met groot controlevenster
Wip met groot controlevenster en symbool
Licht
Afdekking met draaiknop voor 3-standenschakelaar
Afdekking met controlevenster voor trekschakelaar
Hotel-Card-schakelaar 10 A 250 V~ met tekstkader
Wisselcontact 1-polig
Wipschakelaar 10 AX 250 V~ met wip 2-voudig voor weergave hotelkamerstatus
Led-signaallicht 230 V~ rood/groen
System 3000 bedieningselement-opzetstuk
System 3000 bedieningselement-opzetstuk pijlsymbolen
System 3000 bedieningselement-opzetstuk 2-voudig
System 3000 bedieningselement-opzetstuk Memory pijlsymbolen
System 3000 jaloezie- en schakelklok Display
System 3000 bedieningselement-opzetstuk BT
System 3000 bedieningselement-opzetstuk BT pijlsymbolen
System 3000 jaloezie- en schakelklok BT pijlsymbolen
System 3000 jaloezie- en schakelklok BT
eNet draadloos bedieningselement-opzetstuk
eNet draadloos bedieningselement-opzetstuk pijlsymbolen
eNet draadloos bedieningselement-opzetstuk Memory
eNet draadloos bedieningselement-opzetstuk Memory pijlsymbolen,
Tastsensor 2 1-voudig 24 V potentiaalvrij met tekstkader
Tastsensor 2 3-voudig 24 V potentiaalvrij met tekstkader
Aardlekschakelaar 30 mA
Afdekking met draagring voor opname van commando- en meldingsapparaten (Ø 22,5 mm)
Afdekking met draagring voor opname van druk- en paddestoelknoppen (Ø 22,5 mm)
Blinde afdekplaat met draagring
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
Programmas
Gira System 55
Schakelen en drukken