Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

System 3000 jaloezie- en schakelklok BT


crème wit glanzend
104,31 EUR
Art.nr. 5367 01
6203017
EAN 4010337027508
VE 1/5
PS 02

zuiver wit glanzend
104,31 EUR
Art.nr. 5367 03
6913524
EAN 4010337027522
VE 1/5
PS 02

zuiver wit mat
104,31 EUR
Art.nr. 5367 27
6913552
EAN 4010337027539
VE 1/5
PS 02

antraciet
106,66 EUR
Art.nr. 5367 28
6913559
EAN 4010337027546
VE 1/5
PS 02

kleur aluminium
110,33 EUR
Art.nr. 5367 26
6913545
EAN 4010337027515
VE 1/5
PS 02

zwart mat
110,33 EUR
Art.nr. 5367 005
6913517
EAN 4010337058809
VE 1/5
PS 02

grijs mat
110,33 EUR
Art.nr. 5367 015
EAN 4010337087250
VE 1/5
PS 02

edelstaal
117,02 EUR
Art.nr. 5367 600
6913566
EAN 4010337027553
VE 1/5
PS 02

Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/21.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Grijs mat, nieuw. Leverbaar vanaf 02/2021.

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Wip 2-voudig onbedrukt

Kenmerken

  • Handmatig en tijdgestuurd bedienen van bv. jaloezieën, rolluiken, markiezen, verlichting of ventilatoren.
  • Bediening en programmering met mobiel apparaat (smartphone of tablet) via Bluetooth met de Gira Bluetooth app.
  • Bedrijf op System 3000 schakel-, dim- of jaloeziebasiselement resp. basiselement voor neveneenheid 3-draads.

Functies aan het opzetstuk

  • Bedienen van raambekledingen en verlichting.
  • Vergrendelingsfunctie vergrendelt de neveneenheidbediening en deactiveert de automatische modus.
  • Automatisch bedrijf activeren/deactiveren.
  • Looptijd en een individuele tussenpositie kunnen worden opgeslagen met System 3000 jaloeziebesturingselement.
  • Inschakellichtsterkte van verlichting kan worden opgeslagen met System 3000 dimmer-basiselement of DALI-Power-besturingseenheid.
  • Nachtmodus instelbaar. Status- en functie-led branden niet permanent.

Functies met Gira Bluetooth app

  • Bedienen van raambekledingen en verlichting met statusretourmelding.
  • Weergave van de actuele raambekledingpositie of dimstand.
  • Programmering van maximaal 40 individuele schakeltijdstippen.
  • Voor iedere schakeltijd kunnen jaloezie- en lamellenposities of schakel- en dimwaarden worden opgeslagen.
  • Kopiëren van schakeltijden naar andere apparaten mogelijk.
  • Schakelen bij zonsopgang of zonsondergang (astrofunctie).
  • Astrotijd kan worden geoptimaliseerd d.m.v. locatiebepaling.
  • Astrotijdverschuiving instelbaar.
  • Toevalsfunctie.
  • Automatische actualisering van datum en tijd bij verbinding met smartphone of tablet.
  • Wachtwoordbeveiliging voor tijdprogramma's en configuratie mogelijk.
  • Opslaan van een raambekledingpositie, raambekledinglooptijd, omkeertijd lamellen.
  • Omschakeling naar inversbedrijf mogelijk bij jaloeziebasiselementen.
  • Maximale lichtsterkte en minimale lichtsterkte instelbaar bij dimmer-basiselement.
  • Optioneel: Met System 3000 lichtsterkte- en temperatuursensor Bluetooth zijn zonwering- en schemeringfunctie mogelijk.

Technische gegevens

Loopnauwkeurigheid
per maand:
± 10 s

Gangreserve:
ca. 4 h

Radiofrequentie:
2,402 tot 2,480 GHz

Zendvermogen:
max. 2,5 mW, klasse 2

Zendbereik:
typ. 10 m

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Bij verbinding met de Gira Bluetooth app wordt de tijd geactualiseerd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.
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
536701
Bestandsformaat
RFA
Bestandsgrootte
476 Kb

IFC bestand

Downloaden
Art.nr.
536701
Bestandsformaat
IFC
Bestandsgrootte
16 Kb

Gira System 3000
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
4.458 Kb

Jaloezie- en schakelklok BT
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Downloaden
Art.nr.
5367 ..
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
216 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst