Wipschakelaar British Standard (BS EN 60669-1) 3-voudig met wippen
Schakelaar

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 2830 01
2830 01
24,06 EUR
EAN 4010337830016
VE 10
PS 29
zuiver wit glanzend
Art.nr. 2830 03
2830 03
24,06 EUR
EAN 4010337830030
VE 10
PS 29
antraciet
Art.nr. 2830 28
2830 28
26,49 EUR
EAN 4010337830283
VE 10
PS 29
kleur aluminium
Art.nr. 2830 26
2830 26
30,13 EUR
EAN 4010337830269
VE 10
PS 29
zwart mat
Art.nr. 2830 005
2830 005
30,13 EUR
EAN 4010337038580
VE 10
PS 29
grijs mat
Art.nr. 2830 015
2830 015
30,13 EUR
EAN 4010337087113
VE 10
PS 29
edelstaal (gelakt)
Art.nr. 2830 600
2830 600
33,51 EUR
EAN 4010337022022
VE 10
PS 29
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
25 mm

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders tot:
2,5 mm²

Nominaal vermogen:
100 W ledbelasting (IEC 60669)

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads