Wipcontroleschakelaar-basiselement 10 AX 250 V~ met glimlampenelement 230 V
Universele uit-wisselschakelaar


Universele uit-wisselschakelaar
24,87 EUR
Art.nr. 0116 00
521674
EAN 4010337116004
VE 10/100
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
28 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele leidingen tot:
2,5 mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Ook met verlichting aan te sluiten.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.
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
011600
Bestandsformaat
RFA
Bestandsgrootte
436 Kb

IFC bestand

Downloaden
Art.nr.
011600
Bestandsformaat
IFC
Bestandsgrootte
15 Kb

Universele uit-wisselschakelaar
Montagehandleidingen

Aansluitschema basiselement wipcontroleschakelaar met glimlampelement voor universele uit-wisselschakeling

Downloaden
Art.nr.
0116 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
13 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst