Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

KNX module voor rookmelder Dual


106,60 EUR
Art.nr. 2343 00
8699902
EAN 4010337013518
VE 1/5
PS 46

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Vereiste accessoires

Kenmerken

  • Met de KNX module kan de rookmelder Dual Q aan een KNX systeem worden gekoppeld.
  • Achterwaarts compatibel, daardoor ook te gebruiken voor de rookmelder Dual/VdS.
  • Alarm
  • Neveneenheidalarm (voor koppeling van meerdere rookmelders via KNX).
  • Draadgebonden alarm (bedrade koppeling van meerdere rookmelders).
  • Signaalgever (voor het inschakelen van de signaaltoon)
  • Statusmeldingen.
  • Storingsmeldingen.

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Aansluiting KNX:
Aansluit- en aftakklem

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +50°C

Aanwijzingen

  • De KNX module wordt eenvoudig op de interface van de rookmelder Dual gestoken. De verbindingsklemmen van de rookmelder kunnen bij opgestoken module nog worden gebruikt.
  • Planningsaanwijzingen in de brochure “Technische informatie” download.gira.de in acht nemen.
  • De Gira AppShop is de marktplaats voor interessante oplossingen en toepassingen van de intelligente gebouwentechniek. Inmiddels zijn hier meer dan 200 apps verkrijgbaar, waaronder toepassingsbeschrijvingen, plug-ins, functiesjablonen, logische bouwstenen en modelprojecten. Ontdek nu toepassingen voor de KNX module voor rookmelder Dual.
    www.appshop.gira.de.

Levering

  • KNX aansluit- en aftakklem bij levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

De Gira AppShop is de marktplaats voor interessante oplossingen en toepassingen van de intelligente gebouwentechniek. Inmiddels zijn hier meer dan 200 apps verkrijgbaar: onder andere toepassingsbeschrijvingen, plug-ins, functiesjablonen, logische bouwstenen en modelprojecten.
Meer


Datablad

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

KNX-module voor
Gebruiksaanwijzingen

Montage- en bedieningshandleiding

Downloaden
Art.nr.
2343 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
406 Kb

KNX-module voor rookmelder Dual/VdS en Q-Label
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS3.0f

Downloaden
Art.nr.
2343 00
Bestandsformaat
VD5
Bestandsgrootte
33 Kb

Downloaden (de)

KNX Modul für Rauchwarnmelder Dual/VdS und Q-Label
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation

Downloaden
Art.nr.
2343 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
206 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst