KNX KNX mod. RM Dual [234300] KNX module voor rookmelder Dual Gira KNX systeem Kenmerken: - Met de KNX module kan de rookmelder Dual Q aan een KNX systeem worden gekoppeld. - Achterwaarts compatibel, daardoor ook te gebruiken voor de rookmelder Dual/VdS. - Alarm - Neveneenheidalarm (voor koppeling van meerdere rookmelders via KNX). - Draadgebonden alarm (bedrade koppeling van meerdere rookmelders). - Signaalgever (voor het inschakelen van de signaaltoon) - Statusmeldingen. - Storingsmeldingen. Technische gegevens: KNX medium: TP256 Aansluiting KNX: Aansluit- en aftakklem Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +50°C Aanwijzingen: - De KNX module wordt eenvoudig op de interface van de rookmelder Dual gestoken. De verbindingsklemmen van de rookmelder kunnen bij opgestoken module nog worden gebruikt. - Planningsaanwijzingen in de brochure “Technische informatie” download.gira.de in acht nemen. - De Gira AppShop is de marktplaats voor interessante oplossingen en toepassingen van de intelligente gebouwentechniek. Inmiddels zijn hier meer dan 200 apps verkrijgbaar, waaronder toepassingsbeschrijvingen, plug-ins, functiesjablonen, logische bouwstenen en modelprojecten. Ontdek nu toepassingen voor de KNX module voor rookmelder Dual. www.appshop.gira.de. Levering: - KNX aansluit- en aftakklem bij levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 2343 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 106,60 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx