Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

KNX IP-interface


DIN-rail plus
250,34 EUR
Art.nr. 2168 00
4477188
EAN 4010337084457
VE 1
PS 26

Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/21.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

  • Voor koppeling van een PC aan de KNX bus om KNX componenten te adresseren, programmeren en diagnosticeren.

Technische gegevens

KNX medium:
KNXnet/IP en TP1-256

Nominale spanning:
DC 24 tot 30 V

IP-communicatie:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Ondersteunde protocollen:
ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Tunneling, Device Management)

Aansluitingen
IP:
2x busse RJ45
KNX:
Aansluit- en aftakklem

Omgevingstemperatuur:
0 °C tot +45°C

Aanwijzingen

  • Voeding via externe DC 24 V.

Afmetingen

Modulebreedtes (TE): 2

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.
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
216800
Bestandsformaat
RFA
Bestandsgrootte
344 Kb

IFC bestand

Downloaden
Art.nr.
216800
Bestandsformaat
IFC
Bestandsgrootte
24 Kb

IP-interface
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS3.0f, 20 KByte.

Downloaden
Art.nr.
2168 00
Bestandsformaat
VD4
Bestandsgrootte
15 Kb

IP-router, IP-interface
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Downloaden
Art.nr.
2168 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
118 Kb

Downloaden (de)

IP-Schnittstelle
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Downloaden
Art.nr.
2168 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
535 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst