Basiselement wipdrukcontact 10 A 250 V~
Maakcontact 1-polig
0151 00
-
4010337151005
-
-
Wisselcontact 1-polig
0156 00
-
4010337156000
-
-
Maakcontact 1-polig met N-klem
0150 00
-
4010337150008
-
-
Maakcontact 1-polig met apart meldcontact
0152 00
-
4010337152002
-
-
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 09/2024.
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 09/2024.
Vereiste toebehoren
Een van de onderstaande artikelen:
Wippen
Technische gegevens
| Inbouwdiepte | 32 mm |
| Aansluitingdoorsnede |
| voor massieve en soepele geleiders tot | 2,5 mm² |
Let op
Ook verlichtbaar aan te sluiten.
Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)
Artikelnr. 015600
RFA, 448 KB
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)
Artikelnr. 015600
IFC, 14.71 KB
Maakcontact 1-polig met apart meldcontact
Aansluitschema basiselement wipdrukcontact voor maakcontact-functie 1-polig met apart meldcontact
Artikelnr. 0152 00
PDF, 14.4 KB
Maakcontact 1-polig met N-klem
Aansluitschema basiselement wipdrukcontact voor maakcontact-functie met N-klem
Artikelnr. 0150 00
PDF, 16.42 KB
Wisselcontact 1-polig
Aansluitschema basiselement wipdrukcontact voor wisselschakeling 1-polig
Artikelnr. 0156 00
PDF, 13.75 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase