0

Gira F1

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
2049 00
481,12
4010337112211
1
25

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337112211
Artikelnr. 2049 00VE 1
EUR 481,12PS 25

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Kenmerken

KNX functionaliteit

  • Koppelt als KNX Bridge twee standalone KNX systemen.
  • Bidirectionele KNX communicatie van KNX IP naar KNX TP.
  • 1000 groepenadressen.
  • Ondersteunt KNX Secure.
  • Kan groepenadressen aan de KNX systemen aanpassen (mapping).
  • Inbedrijfstelling met de ETS.
  • Twee gescheiden toepassingen, als TP-apparaat en als IP-apparaat.
  • Toepassingen:
    - Bijv. doorsturen van KNX telegrammen van een in het gebouw gemeenschappelijk gebruikt weerstation naar het particuliere KNX systeem van de woning.
    - Meldingen zoals aanstaand liftonderhoud, bezoek van de glazenwasser enz. doorsturen naar de woning.
  • Ook voor gebruik in de commerciële sector, bijvoorbeeld in winkelcentra of wanneer historisch gegroeide bedrijfsgebouwen met elkaar moeten communiceren via zelfvoorzienende KNX systemen.
  • Firmware-update vindt plaats via de Gira Project Assistant (GPA).

SIP-functionaliteit

  • Veilige scheiding van twee netwerken.
  • Beveiligd tegen toegang tot het privénetwerk.
  • Alleen geparametriseerde SIP-telegrammen worden doorgestuurd.
  • Eenvoudige parametrisering via de website van de apparaten.
  • Ondersteunt SIP en SIPS.

Technische gegevens

KNX mediumTP256
Nominale spanningDC 24 tot 30 V
Opgenomen vermogen2 W
IP-communicatieEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbits/s)
Aansluitingen
IP2 x bus RJ45 (public/private)
KNXAansluit- en aftakklem
KNXTP1, S-mode (ETS)
Omgevingstemperatuur0 °C tot + 45 °C
microSD-kaartniet ondersteund

Let op

  • Voeding via externe DC 24 V.

Afmetingen

Modulebreedten (TE)2
Datablad

Bestektekst

Gira F1

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 2049 00

PDF, 150.39 KB

Download
Gira F1

Technical documentation.

Artikelnr. 2049 00

PDF, 992.38 KB

Download
Gira F1

from ETS5.7

Artikelnr. 2049 00

ZIP, 222.83 KB

Download
Gira F1

Licensing Agreement

Artikelnr. 2049 00

ZIP, 180.38 KB

Download
Gira F1

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 2049 00

PDF, 279.52 KB

Download
Gira F1

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2049 00

PDF, 155.43 KB

Download
Separate but connected. Security with the Gira F1.

PDF, 1.27 MB

Download
Gira F1 Firmware-Update

Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 6.0 benötigt.

Artikelnr. 2049 00

ZIP, 80.13 MB

Download
Gira F1 Inbetriebnahmebeispiel 2N IP Verso

Inbetriebnahmebeispiel 2N IP Verso

Artikelnr. 2049 00

PDF, 589.55 KB

Download
Gira F1 Inbetriebnahmebeispiel FritzBox

Gira F1 Inbetriebnahmebeispiel FritzBox

Artikelnr. 2049 00

PDF, 308.77 KB

Download
Gira F1 Inbetriebnahmebeispiel IP Telefon

Inbetriebnahmebeispiel IP Telefon

Artikelnr. 2049 00

PDF, 551.7 KB

Download
Gira F1 Inbetriebnahmebeispiel MicroSIP

Inbetriebnahmebeispiel MicroSIP

Artikelnr. 2049 00

PDF, 468.13 KB

Download
Gira F1 Inbetriebnahmebeispiel Schüco DCS Touch

Inbetriebnahmebeispiel Schüco DCS Touch

Artikelnr. 2049 00

PDF, 746.94 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase