Gira S1

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 2089 00
2089 00
732,34 EUR
EAN 4010337035374
VE 1
PS 25
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Veilige toegang op afstand via Gira Smart Home app en Gira HomeServer en Gira veiligheidssysteem iOS en Android app.
  • Veilige toegang op afstand voor webbased visualisaties.
  • Veilig onderhoud op afstand en programmering op afstand van de Gira HomeServer, Gira G1, Gira X1, Gira L1 en Gira DCS-IP-gegevensinterface.
  • Veilig onderhoud op afstand door de Gira HomeServer expert.
  • Veilige onderhoud op afstand via de Gira Project Assistant (GPA).
  • Veilig onderhoud op afstand van KNX projecten door middel van ETS. Ondersteund worden programmering en diagnose door een groepen- en busmonitor.
  • Veilige toegang op afstand tot HTML-pagina’s in het Smart Home-netwerk.
  • Veilige toegang op afstand via OpenVPN tot andere apparaten (bijvoorbeeld telefooninstallatie, camerasystemen, netwerkapparatuur).
  • Eenvoudige installatie van de VPN-verbinding via het Gira portaal.
  • Volledige ondersteuning van KNX Secure.
  • Veilige gegevensoverdracht middels SSL/TLS-encryptie.
  • Veilig onderhoud op afstand en veilige toegang op afstand via VPN.
  • Eenvoudige installatie van de VPN-verbinding via het Gira portaal.
  • Verzenden van pushberichten naar de Gira Smart Home app.
  • Ondersteuning van een secure tunnelingprotocol tussen Gira HomeServer en Gira S1.
  • De portaalserver staat in Duitsland en is in overeenstemming met de Duitse privacywetgeving.
  • Onafhankelijk van internetproviders en gebruikte routers. Ook een veilige toegang op afstand bij IPv6 Dual Stack Lite- (bijvoorbeeld bij Vodafone), LTE- of UMTS-aansluitingen.
  • Toegangsmanagement van de beveiligde verbindingen via KNX communicatieobjecten, Gira Smart Home App, Gira HomeServer App en QuadClient.
  • Gebruik als KNX tijdgever.
  • Vastleggen van KNX telegrammen op microSD-kaart.
  • Statussignalering van de beveiligde verbindingen via KNX communicatieobjecten, Gira Smart Home app, Gira HomeServer app en QuadClient.
  • Meldingen via pushberichten naar de Gira Smart Home app versturen.
  • Meldingen via e-mail verzenden. Aan de e-mail kan naar wens een bijlage worden gekoppeld.
  • Meldingen via sms of spraakberichten verzenden tegen betaling met de aanvullende service sms77 of MessageBird.
  • Activeringsbronnen van de meldingen kunnen individueel worden geconfigureerd (filters, voorwaarden, hysterese).
  • Er worden maximaal 50 meldingen ondersteund.
  • Verbeterde KNX IP-communicatie, voor mobiele en zeer langzame verbindingen.
  • De Gira S1 is nodig voor de veilige communicatie tussen Gira X1 en de Amazon Alexa Assistant en Google Assistant.
  • Ondersteunt de snellere overdracht van de ETS naar KNXnet/IP apparaten via een directe KNX IP verbinding.
  • Twee bussen RJ45 met switch-functie ondersteunen het eenvoudige doorlussen van de patchleiding.
  • Snelle en gebruiksvriendelijke inbedrijfstelling van de Gira S1 via het Gira portaal voor apparaten.
  • 2 GB gegevensvolume per maand.
  • Onbegrende gebruiksduur en 5 jaar gegarandeerd servergebruik.
  • Functionele uitbreiding resp. actualisering via firmware- en software-updates.
  • Firmware-update vindt plaats via de Gira Project Assistant (GPA) of via de website voor apparaten.

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Nominale spanning:
DC 24 tot 30 V

Opgenomen vermogen:
2 W

IP-communicatie:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Aansluitingen
IP:
2 x bus RJ45
KNX:
Aansluit- en aftakklem

Omgevingstemperatuur:
0 °C tot +45 °C

KNX:
TP1, S-mode (ETS)

microSD-kaart
voor KNX dataloggerfunctie:
max. 32 GB

Aanwijzingen

  • Voeding via externe DC 24 V of via niet-gesmoorde uitgang van de Gira voedingen voor KNX.
  • microSD-kaart niet bij levering inbegrepen.
  • Het versturen van meldingen (pushmeldingen, e-mail, sms of gesproken bericht) vereist een KNX systeem.

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 2

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 208900

RFA, 468 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 208900

IFC, 24 Kb

Downloaden


Gira Project Assistent (GPA)
Software

Configuratie software.

Art.nr.

ZIP, 1.032.784 Kb

Downloaden


Gira S1
Productdatabase

vanaf ETS4.2

Art.nr. 2089 00

ZIP, 780 Kb

Downloaden


Gira S1
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding

Art.nr. 2089 00

PDF, 376 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Gira S1
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation

Art.nr. 2089 00

PDF, 6.082 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads