Gira S1

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 2089 00
2089 00
675,82 EUR
EAN 4010337035374
UI 1
SP 25
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 07/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Accesso remoto sicuro tramite l'app Gira Smart Home, l'app Gira HomeServer e le app per iOS e Android del sistema di sicurezza Gira.
  • Accesso remoto sicuro a visualizzazioni su base web.
  • Manutenzione remota e programmazione remota sicure da Gira HomeServer, Gira G1, Gira X1, Gira L1, interfaccia dati IP SdC Gira.
  • Manutenzione remota sicura attraverso Gira HomeServer Expert.
  • Manutenzione remota sicura attraverso il Gira Project Assistant (GPA).
  • Manutenzione remota sicure di progetti KNX tramite ETS4 o ETS5. La programmazione e la diagnosi vengono supportate attraverso monitor bus e di gruppo.
  • Accesso remoto sicuro alle pagine HTML nella rete Smarthome (ad es. videocamera, NAS, router, switch).
  • Trasmissione dati sicura tramite codifica SSL/TLS.

Nuove funzioni dalla versione firmware 6.1

  • Manutenzione remota sicura e accesso remoto sicuro tramite VPN.
  • Configurazione semplice della connessione VPN tramite il portale dei dispositivi Gira.
  • Supporto completo di KNX Secure.
  • Invio di notifiche push all'app Gira Smart Home.
  • Supporto di una connessione tunneling Secure tra Gira HomeServer e Gira S1.
  • Il server del portale si trova in Germania ed è soggetto al diritto sui dati tedesco.
  • Indipendenza del provider Internet e dei router impiegati. Accesso remoto sicuro anche con connessioni IPv6 Dual Stack Lite (ad es. per Vodafone), LTE o UMTS.
  • Gestione degli accessi delle connessioni in modalità sicura tramite oggetti di comunicazione KNX, app Gira Smart Home, app Gira HomeServer e QuadClient.
  • Utilizzo come temporizzatore KNX.
  • Registrazione di telegrammi KNX su scheda microSD.
  • Segnalazione di stato delle connessioni in modalità sicura tramite oggetti di comunicazione KNX, app Gira Smart Home, app Gira HomeServer e QuadClient.
  • Inviare le notifiche per e-mail. È possibile aggiungere un allegato all'e-mail.
  • Inviare le notifiche per SMS o chiamata vocale attraverso il servizio supplementare a pagamento sms77 o MessageBird.
  • I trigger delle notifiche possono essere configurati in modo personalizzato (filtri, condizioni, isteresi).
  • Vengono supportate fino a 50 notifiche.
  • Comunicazione IP KNX ottimizzata per connessioni mobili e molto lente.
  • Per una comunicazione sicura tra Gira X1 e Amazon Alexa, Assistente Google e con il portale IFTTT occorre Gira S1.
  • Supporta la trasmissione rapida dall'ETS a dispositivi KNXnet/IP attraverso una connessione IP KNX diretta.
  • Due prese RJ45 con funzione di switch che supportano la linea ad anello semplice del cavo patch.
  • Messa in servizio rapida e comoda di Gira S1 attraverso il portale apparecchi Gira.
  • 2 GB di volume dati al mese.
  • Durata di utilizzo illimitata e 5 anni di funzionamento garantito del server.
  • Espansione funzionale o aggiornamento tramite aggiornamenti firmware e software.
  • Aggiornamento firmware tramite Gira Project Assistant (GPA) o tramite pagina web dell'apparecchio.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Tensione nominale:
24 ... 30 V DC

Potenza assorbita:
2 W

Comunicazione IP:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Collegamenti
IP:
2 prese RJ45
KNX:
Morsetto di collegamento e di derivazione

Temperatura ambiente:
0 °C ... +45 °C

KNX:
TP1, S-Mode (ETS)

Scheda microSD
per la funzione data logger KNX:
max. 32 GB

Avvisi

  • Alimentazione con tensione esterna a 24 V DC.
  • Scheda microSD non in dotazione.
  • Per l'invio di messaggi (e-mail, SMS o messaggi vocali) è richiesto un impianto KNX.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 2

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 208900

RFA, 468 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 208900

IFC, 24 Kb

Carica


Gira S1
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS4.2

Cod. art. 2089 00

ZIP, 780 Kb

Carica


Download (de)


Gira S1
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation

Cod. art. 2089 00

PDF, 6.082 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download