Individuele regeling per ruimte mogelijk door vaste regelaar en klepuitgangscombinatie.
Actuator voor het schakelen van thermische regelaandrijvingen in verwarmings- en koelsystemen.
De uitgangen zijn beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting.
regelaandrijvingen met nominale spanning 24 V of 230 V aanstuurbaar.
Handbediening van de uitgangen.
Warmtevraagmelding bijvoorbeeld bij een warmtepomp in combinatie met schakelactuator 1-voudig 16 A met binaire ingang 3-voudig (bestelnr. 5061 00) of schakelactuator 2-voudig/jaloezieactuator 1-voudig 16 A met binaire ingang 3-voudig (bestelnr. 5062 00)
Programmering en inbedrijfstelling met de Gira Project Assistant (GPA) vanaf versie 5.0 (beschikbaar vanaf 03/2023).
Versleutelde gegevensoverdracht tussen de Gira One apparaten.
Ventieluitgangen
6 van elkaar onafhankelijke elektronische klepuitgangen.
Klepaansturing parametriseerbaar per uitgang met karakteristiek "stroomloos geopend" of "stroomloos gesloten".
Bescherming tegen vastzittende kleppen door intelligente klepspoeling met een duur van 5 minuten en een cyclus van 1 week.
Boost-functie voor snel verwarmen van radiatoren – verbruikers (elektrisch of met water).
Ruimtetemperatuurregelaar
6 onafhankelijke regelaars voor verwarming en koeling, geoptimaliseerd voor het respectieve verwarmings- en koelsysteem: vloerverwarming (elektrisch of met water), radiatoren (elektrisch of met water), vloerkoeling
Type verwarmingsregeling instelbaar. Permanente Pi-regeling of schakelende 2-puntsregeling.
Bedrijfsstanden: comfort, stand-by, nachtstand en vorst-/oververhittingsbeveiliging.
Automatische melding vereiste verwarming/koeling: Hier evalueert de actuator continu de regelwaarden van de toegewezen uitgangen en informeert het Gira One systeem wanneer er een verwarmings-/koelingsvraag is bij een uitgang of in een verwarmings-/koelingscircuit. De aangesloten schakelactuator sluit of opent zijn relais afhankelijk van de verwarmings-/koelingsvraagmelding. Dit maakt een energie-efficiënte regeling mogelijk van brander- en ketelregelingen die over geschikte regelingangen beschikken (bijv. vraaggestuurde schakeling tussen reductie- en comfortinstelwaarde in een centrale hoogrendementsketel of warmtepompen).
Specificatie van de grenswaarde voor de vloertemperatuur.
Handmatige of automatische detectie van een open raam wanneer de temperatuur daalt, incl. de bepaling van de duur van de vorstbescherming.
Opvragen raamcontacten en visualiseren in de Smart Home app: een geopend raam leidt na het verstrijken van een geconfigureerde tijd tot de verwarmingsbedrijfsmodus vorstbescherming.
Opvragen van een omschakeling verwarmen/koelen bijvoorbeeld door middel van een binaire ingang van een warmtepomp om de huidige bedrijfsmodus (verwarmen of koelen) te kunnen doorgeven aan de verwarmingsregelaar.
Ruimtetemperatuurmeting via drukcontact 1-voudig of 2-voudig: automatische vorming van een gemiddelde waarde indien meerdere drukcontacten voor ruimtetemperatuurmeting aan de uitgang zijn toegewezen.
Technische gegevens
Gira One medium:
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Testspanning:
4 kV (KNX/EIB buskabel)
Uitgangen:
6
Thermostaat:
6
Contacttype:
Triac
Schakelspanning:
AC 24/230 V, 50 tot 60 Hz
Schakelstroom:
5 tot 160 mA
Inschakelstroom:
max. 1,5 A (2 s)
Aantal aandrijvingen per uitgang
AC 230 V aandrijvingen:
4
AC 24 V aandrijvingen:
2
Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C
Afmetingen
Modulebreedtes (TE):
4
Aanwijzingen
Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA).
Levering
Aansluit- en aftakklem bij levering inbegrepen.
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.