Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP),
YCYM 2 x 2 x 0,8
Prüfspannung:
4 kV (KNX/EIB Busleitung)
Schaltspannung:
AC 24/230 V, 50/60 Hz
Einschaltstrom:
max. 1,5 A (2 s)
Anzahl Antriebe pro Ausgang
Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Stromaufnahme:
4,5 bis 10 mA