Gira One medium:
Twisted-Pair YCYM 2 x 2 x 0,8
Testspanning:
4 kV (KNX/EIB buskabel)
Nominale spanning:
AC 110 tot 230 V, 50 tot 60 Hz
Max. aansluitvermogen (AC 230 V) per kanaal
gewikkelde trafo:
20 tot 210 VA
Tronic-trafo:
20 tot 225 W
gewikkelde trafo met LV-led:
20 tot 100 VA
elektronische trafo met LV-led:
typ. 20 tot 200 W
HV-ledlampen:
typ. 1 tot 200 W
Spaarlamp:
typ. 20 tot 150 W
Gira One bus:
Aansluit- en aftakklem
Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²