Tastschakelaar 10 AX 250 V~met rechtstaande wip 2-voudig
Wisselschakelaar 2-voudig

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
Art.nr. 2861 201
2861 201
40,02 EUR
EAN 4010337065883
VE 1/5
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 2861 27
2861 27
40,02 EUR
EAN 4010337053286
VE 1/5
PS 01
antraciet
Art.nr. 2861 28
2861 28
40,54 EUR
EAN 4010337053293
VE 1/5
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 2861 26
2861 26
43,74 EUR
EAN 4010337053279
VE 1/5
PS 11
edelstaal
Art.nr. 2861 600
2861 600
50,74 EUR
EAN 4010337021209
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
Inbouwdiepte
2860 ..:
28 mm
2861 ..:
32 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele geleiders tot:
2.5mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads