Interruptor pulsador 10 AX de 250 V~con tecla basculante recta de 2 elementos
Conmutador de 2 elementos

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 2861 201
2861 201
EAN 4010337065883
UE 1/5
SP 01
blanco mate
Ref. 2861 27
2861 27
EAN 4010337053286
UE 1/5
SP 01
antracita
Ref. 2861 28
2861 28
EAN 4010337053293
UE 1/5
SP 11
color aluminio
Ref. 2861 26
2861 26
EAN 4010337053279
UE 1/5
SP 11
acero inoxidable
Ref. 2861 600
2861 600
EAN 4010337021209
UE 1/5
SP 11
 

Pieza de repuesto opcional

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación
2860 ..:
28 mm
2861 ..:
32 mm

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas