Adapterraam (55 x 55 mm) met opsteekbare afdekkap (IP20)

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 1163 66
1163 66
25,60 EUR
EAN 4010337163664
VE 1/5
PS 13
antraciet
Art.nr. 1163 67
1163 67
32,73 EUR
EAN 4010337163671
VE 1/5
PS 13
kleur aluminium
Art.nr. 1163 65
1163 65
32,73 EUR
EAN 4010337163657
VE 1/5
PS 13
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Met deze afdekkap met adapterraam (55 x 55 mm) en afdekraam (1- tot 4-voudig) kunnen de stopcontacten uit het System 55 worden geïntegreerd in het schakelaarprogramma Gira TX_44.
  • Voor bijvoorbeeld stopcontacten System 55.

Aanwijzingen

  • Niet geschikt voor installatie in vochtige ruimten vanwege beschermingssoort IP20.
  • Met het adapterraam met vierkante uitsparing (50 × 50 mm) kunnen ook externe apparaten worden geïntegreerd.
  • Controle vooraf op geschiktheid van de producten wordt dringend aanbevolen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads