Ramka adaptera (55 x 55 mm) z nakładaną osłoną ochronną (IP20)

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel
Nr. katalogowy 1163 66
1163 66
EAN 4010337163664
Jednostka opakowania 1/5
System cen 13
antracytowy
Nr. katalogowy 1163 67
1163 67
EAN 4010337163671
Jednostka opakowania 1/5
System cen 13
kolor aluminium
Nr. katalogowy 1163 65
1163 65
EAN 4010337163657
Jednostka opakowania 1/5
System cen 13
 

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Za pomocą tej osłony ochronnej z ramką adaptera (55 x 55 mm) i ramki (1x do 4x) można zintegrować łączniki wtykowe System 55 z programem stylistycznym Gira TX_44.
  • Np. do łączników wtykowych System 55.

Wskazówki

  • Nie nadaje się do instalowania w wilgotnym pomieszczeniu, ponieważ stopień ochrony wynosi IP20.
  • Za pomocą ramki adaptera z kwadratowym wycięciem (50 x 50 mm) można także integrować urządzenia innych producentów.
  • Usilnie zalecamy przetestowanie produktów.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania