0

System 106 spraakmodule IP

Nieuw

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
edelstaal
5592 920
558,96
4010337112754
1
30
aluminium
5592 926
490,15
4010337112761
1
30
verkeerswit (gelakt)
5592 902
459,87
4010337112778
1
30
edelstaal V4A
5592 914
661,19
4010337112785
1
30
brons
5592 921
661,19
4010337112792
1
30
zwart mat (gelakt)
5592 925
661,19
4010337112808
1
30

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw.

edelstaal
EAN 4010337112754
Artikelnr. 5592 920VE 1
EUR 558,96PS 30
aluminium
EAN 4010337112761
Artikelnr. 5592 926VE 1
EUR 490,15PS 30
verkeerswit (gelakt)
EAN 4010337112778
Artikelnr. 5592 902VE 1
EUR 459,87PS 30
edelstaal V4A
EAN 4010337112785
Artikelnr. 5592 914VE 1
EUR 661,19PS 30
brons
EAN 4010337112792
Artikelnr. 5592 921VE 1
EUR 661,19PS 30
zwart mat (gelakt)
EAN 4010337112808
Artikelnr. 5592 925VE 1
EUR 661,19PS 30

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw.

Vereiste toebehoren

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • De spraakmodule IP maakt hoogwaardige audiocommunicatie tussen binnen- en buitenruimte mogelijk in HD-kwaliteit met full-duplex handsfree functie.
  • Twee geïntegreerde microfoons en een weerbestendige luidspreker zorgen voor een heldere communicatie, zelfs bij luide omgevingsgeluiden, die effectief worden onderdrukt door Active Noise Cancelling (ANC).
  • De stroomvoorziening gebeurt via Power over Ethernet (PoE).
  • Alle andere System 106-modules van het deurstation worden via de spraakmodule IP van stroom voorzien.

Technische gegevens

VoedingPoE via RJ45PoE-Standard IEEE 802.3af-2003,PoE-Standard IEEE 802.3at-2009,PoE-Standard IEEE 802.3bt-2018-1 Er mogen alleen powerinjectoren met een maximaal vermogen van 30 W worden gebruikt.
BeschermingsklasseIII (SELV)
Opgenomen vermogen
Rusttoestand1,75 W
Audio-spraakstatus2,50 W
Video-spraakstatus2,76 W
Aansluitingen
Netwerk en PoE-voedingRJ45(alleen te gebruiken in combinatie met meegeleverde patchkabel)
Videocomponenten1 x aansluiting cameramodule1 x aansluiting oproepdisplaymodule
Systeem2x connectorstrook
Omgevingstemperatuur-20 °C tot +50 °C
Afmetingen in mmB 106,5 x H 106,5 x T 28,7

Afmetingen

Breedte106,50 mm
Hoogte106,50 mm
Diepte20,00 mm
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Gira Concierge
Software

EXE, 5.58 MB

Download
System 106 spraakmodule IP
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing

Artikelnr. 5592 ..

PDF, 230.81 KB

Download
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 211.98 KB

Download
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 211.98 KB

Download
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 211.98 KB

Download
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 211.98 KB

Download
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 211.98 KB

Download
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 211.98 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase