0

Wandcontactdoos zonder aardcontact 2-polig 16 A 250 V System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
4480 01
9,77
4010337095996
1/10
01
zuiver wit glanzend
4480 03
9,77
4010337096047
1/10
01
zuiver wit mat
4480 27
9,79
4010337096061
1/10
01
antraciet
4480 28
10,54
4010337096078
1/5
11
kleur aluminium
4480 26
17,09
4010337096054
1/5
11
zwart mat
4480 005
17,09
4010337095989
1/5
11
grijs mat
4480 015
18,03
4010337096023
1/5
11

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337095996
Artikelnr. 4480 01VE 1/10
EUR 9,77PS 01
zuiver wit glanzend
EAN 4010337096047
Artikelnr. 4480 03VE 1/10
EUR 9,77PS 01
zuiver wit mat
EAN 4010337096061
Artikelnr. 4480 27VE 1/10
EUR 9,79PS 01
antraciet
EAN 4010337096078
Artikelnr. 4480 28VE 1/5
EUR 10,54PS 11
kleur aluminium
EAN 4010337096054
Artikelnr. 4480 26VE 1/5
EUR 17,09PS 11
zwart mat
EAN 4010337095989
Artikelnr. 4480 005VE 1/5
EUR 17,09PS 11
grijs mat
EAN 4010337096023
Artikelnr. 4480 015VE 1/5
EUR 18,03PS 11

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Met steekklemmen.

Technische gegevens

Inbouwdiepte30 mm
Draadmateriaalmassief en soepel
Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van1,5 mm² tot 2,5 mm²

Let op

  • In België uitsluitend ter vervanging in bestaande installaties van vóór oktober 1981.

Afmetingen

Breedte55,00 mm
Hoogte55,00 mm
Datablad

Bestektekst

Socket outlet without protective contact 2-pole 16 A 250 V~

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 4470 10 4470 11 4470 12 4470 14 4480 005 4480 01 4480 015 4480 03 4480 26 4480 27 4480 28

PDF, 71.31 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase