Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met klapdeksel System 55 crème wit glanzend
4454 01
20,53
4010337094029
1/5
01
zuiver wit glanzend
4454 03
20,53
4010337094050
1/5
01
zuiver wit mat
4454 27
20,53
4010337094081
1/5
01
antraciet
4454 28
22,26
4010337094098
1/5
11
kleur aluminium
4454 26
28,35
4010337094074
1/5
11
zwart mat
4454 005
28,35
4010337093992
1/5
11
grijs mat
4454 015
28,35
4010337094043
1/5
11
edelstaal
4454 600
39,25
4010337094104
1/5
11
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Toevoegen
Toevoegen
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Kenmerken Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard. Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw). Geïntegreerde spreidklauwen. Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH. Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos. Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels. Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers. Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring. Breukvaste sokkel van thermoplast. Technische gegevens Inbouwdiepte 29 mm Draadmateriaal massief en soepel Aansluitingdoorsnede voor geleiders van 1,5 mm² tot 2,5 mm²
Let op Afdekraam (1- tot 5-voudig) uit het schakelaarprogramma Standard 55, Gira E1 en Gira E2 in combinatie met de afdichtset ook geschikt voor de montage van inbouwwandcontactdozen met randaarde en klapdeksel spatwaterdicht IP44. Afmetingen Breedte 55,00 mm Hoogte 55,00 mm
Meer afbeeldingen in de mediadatabase In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase