0

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met oranje controlelicht en tekstkader System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
4452 01
36,42
4010337094630
1/5
01
zuiver wit glanzend
4452 03
36,42
4010337094654
1/5
01
zuiver wit mat
4452 27
36,42
4010337094678
1/5
01
antraciet
4452 28
38,14
4010337094685
1/5
11
kleur aluminium
4452 26
44,17
4010337094661
1/5
11
zwart mat
4452 005
44,17
4010337094623
1/5
11
grijs mat
4452 015
44,17
4010337094647
1/5
11

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337094630
Artikelnr. 4452 01VE 1/5
EUR 36,42PS 01
zuiver wit glanzend
EAN 4010337094654
Artikelnr. 4452 03VE 1/5
EUR 36,42PS 01
zuiver wit mat
EAN 4010337094678
Artikelnr. 4452 27VE 1/5
EUR 36,42PS 01
antraciet
EAN 4010337094685
Artikelnr. 4452 28VE 1/5
EUR 38,14PS 11
kleur aluminium
EAN 4010337094661
Artikelnr. 4452 26VE 1/5
EUR 44,17PS 11
zwart mat
EAN 4010337094623
Artikelnr. 4452 005VE 1/5
EUR 44,17PS 11
grijs mat
EAN 4010337094647
Artikelnr. 4452 015VE 1/5
EUR 44,17PS 11

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
  • Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Geïntegreerde spreidklauwen.
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
  • Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
  • Geringe inbouwdiepte.
  • Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
  • Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
  • Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte29 mm
Draadmateriaalmassief en soepel
Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van1,5 mm² tot 2,5 mm²

Inhoud

  • Een glimlampelement is bij levering inbegrepen.
  • Tekstlabel 'EDV' is bijgevoegd.

Afmetingen

Breedte55,00 mm
Hoogte55,00 mm
Datablad


Bestektekst


Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase