0

Wipcontroleschakelaar British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ met wip Schakelaar 2-polig

Niet meer beschikbaar

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
2834 03
-
4010337078821
-
-
zwart mat (gelakt)
2834 005
-
4010337038573
-
-

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 01/1900.

zuiver wit glanzend
EAN 4010337078821
Artikelnr. 2834 03VE -
-PS -
zwart mat (gelakt)
EAN 4010337038573
Artikelnr. 2834 005VE -
-PS -

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 01/1900.

Reserveonderdeel

Technische gegevens

Inbouwdiepte24 mm
Aansluitingdoorsnede
voor geleiders tot2 x 4 mm² of 1 x 6 mm²

Let op

  • Uitsluitend voor schroefbevestiging.
  • BS EN 60669-1.
Datablad

Bestektekst

Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 283403

RFA, 628 KB

Download
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 283403

IFC, 27.33 KB

Download
British Standard rocker switch (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ with rocker and control light Circuit breaker, 2-pole

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2834 005 2834 01 2834 015 2834 03 2834 26 2834 28 2834 600 2836 005 2836 01 2836 015 2836 03 2836 26 2836 28 2836 600

PDF, 150.83 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase