Universele uit-wisselschakelaar
crème wit glanzend
2832 01
36,52
4010337832010
1/10
29
zuiver wit glanzend
2832 03
36,52
4010337832034
1/10
29
antraciet
2832 28
39,25
4010337832287
1/10
29
kleur aluminium (gelakt)
2832 26
43,42
4010337832263
1/10
29
zwart mat (gelakt)
2832 005
54,19
4010337038528
1/10
11
grijs mat (gelakt)
2832 015
54,19
4010337087120
1/10
11
edelstaal (gelakt)
2832 600
47,29
4010337022053
1/10
29
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Technische gegevens
| Inbouwdiepte | 25 mm |
| Aansluitingdoorsnede |
| voor geleiders tot | 2,5 mm² |
Let op
Uitsluitend voor schroefbevestiging.
Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)
Artikelnr. 2832600
RFA, 600 KB
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)
Artikelnr. 2832600
IFC, 27.34 KB
British Standard rocker switch (BS EN 60669-1) 3-gang with rockers 1-way switch
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 2830 005
2830 01
2830 015
2830 03
2830 26
2830 28
2830 600
2832 005
2832 01
2832 015
2832 03
2832 26
2832 28
2832 600
2844 005
2844 01
2844 015
2844 03
2844 26
2844 28
2844 600
PDF, 151.33 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase