Scheercontactdoos (DIN EN 61558 2-5) 115 - 230 V~ voor afdekraam 2-voudig zonder middenstijl System 55
crème wit glanzend
2820 01
120,88
4010337016755
1
29
zuiver wit glanzend
2820 03
120,88
4010337016762
1
29
antraciet
2820 28
123,48
4010337016809
1
29
kleur aluminium (gelakt)
2820 26
127,35
4010337016793
1
29
zwart mat (gelakt)
2820 005
127,35
4010337037323
1
29
grijs mat (gelakt)
2820 015
127,35
4010337087090
1
29
edelstaal (gelakt)
2820 600
138,66
4010337021995
1
29
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Razor socket outlet (DIN EN 61558 2-5) 115 - 230 V~ for cover frame, 2-gang without crossbar
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 2819 00
2820 005
2820 01
2820 015
2820 03
2820 26
2820 28
2820 600
PDF, 237.92 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase