0

Dubbele wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) voor inbouwapparaatdoos 1-voudig

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
2731 01
27,86
4010337881100
1/10
01
zuiver wit glanzend
2731 03
27,86
4010337881117
1/10
01
zuiver wit mat
2731 27
27,86
4010337881124
1/10
01
antraciet
2731 28
31,22
4010337000778
1/10
11
kleur aluminium
2731 26
36,40
4010337000761
1/10
11
zwart mat
2731 005
36,40
4010337037538
1/10
11
grijs mat
2731 015
36,40
4010337085256
1/10
11

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337881100
Artikelnr. 2731 01VE 1/10
EUR 27,86PS 01
zuiver wit glanzend
EAN 4010337881117
Artikelnr. 2731 03VE 1/10
EUR 27,86PS 01
zuiver wit mat
EAN 4010337881124
Artikelnr. 2731 27VE 1/10
EUR 27,86PS 01
antraciet
EAN 4010337000778
Artikelnr. 2731 28VE 1/10
EUR 31,22PS 11
kleur aluminium
EAN 4010337000761
Artikelnr. 2731 26VE 1/10
EUR 36,40PS 11
zwart mat
EAN 4010337037538
Artikelnr. 2731 005VE 1/10
EUR 36,40PS 11
grijs mat
EAN 4010337085256
Artikelnr. 2731 015VE 1/10
EUR 36,40PS 11

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Technische gegevens

Inbouwdiepte25 mm
Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van1,5 mm² tot 2,5 mm²
Omgevingstemperatuur
verhoogde aanraakbeveiliging0 °C tot +45 °C
Opbouwhoogte17,5 mm

Let op

  • Passend in alle gangbare apparaatdozen.
  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.
Datablad


Bestektekst


Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase