0

Binnenklimaatsensor Komfort voor KNX System 55

Nieuw

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
2005 01
199,00
4010337130383
1/5
06
zuiver wit glanzend
2005 03
199,00
4010337130390
1/5
06
zuiver wit mat
2005 27
199,00
4010337130413
1/5
06
antraciet
2005 28
202,98
4010337130482
1/5
06
kleur aluminium
2005 26
206,96
4010337130505
1/5
06
zwart mat
2005 005
206,96
4010337130512
1/5
06
grijs mat
2005 015
206,96
4010337130529
1/5
06
edelstaal (gelakt)
2005 600
216,91
4010337130536
1/5
06

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw. Leverbaar vanaf 07/2026.

crème wit glanzend
EAN 4010337130383
Artikelnr. 2005 01VE 1/5
EUR 199,00PS 06
zuiver wit glanzend
EAN 4010337130390
Artikelnr. 2005 03VE 1/5
EUR 199,00PS 06
zuiver wit mat
EAN 4010337130413
Artikelnr. 2005 27VE 1/5
EUR 199,00PS 06
antraciet
EAN 4010337130482
Artikelnr. 2005 28VE 1/5
EUR 202,98PS 06
kleur aluminium
EAN 4010337130505
Artikelnr. 2005 26VE 1/5
EUR 206,96PS 06
zwart mat
EAN 4010337130512
Artikelnr. 2005 005VE 1/5
EUR 206,96PS 06
grijs mat
EAN 4010337130529
Artikelnr. 2005 015VE 1/5
EUR 206,96PS 06
edelstaal (gelakt)
EAN 4010337130536
Artikelnr. 2005 600VE 1/5
EUR 216,91PS 06

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw. Leverbaar vanaf 07/2026.

Kenmerken

  • Binnenklimaatsensor met geïntegreerde busaankoppelaar.
  • Ruimtetemperatuur-nevenpost voor een verwarmingsactor met regelaar.
  • Segmentgebaseerd display: weergave van de bedrijfsmodus (comfort, verlaagde temperatuur, nachtverlaging, eco), raamstatus, bedieningsvergrendeling, boostfunctie, verwarmings-/koelmodus, luchtvochtigheid en status van de luchtkwaliteit als configureerbaar verkeerslicht.
  • Displaylichtsterkte configureerbaar, inclusief dag-/nachtmodus.
  • Geïntegreerde temperatuur- en vochtigheidsvoeler.
  • Aansluiting van een externe temperatuursensor.
  • Dauwpuntbepaling en alarmfunctie.

Bedieningsfuncties

  • Aanpassing van de instelwaarde.
  • Wijziging van de bedrijfsmodus.
  • Bedieningsvergrendeling naar keuze automatisch na een bepaalde tijd of via object.
  • Aan-/uitschakelfunctie.
  • Boost-functie.
  • Heartbeat-functie: controle of de applicatie foutloos werkt.

Thermostaatneveneenheid

  • Aansturing van verwarmingsactoren voor KNX met geïntegreerde ruimtetemperatuurregelaar.
  • Wijziging van de bedrijfsmodus van de ruimtetemperatuurregelaar.
  • Aanpassing van de gewenste temperatuur van de ruimtetemperatuurregelaar.

Geïntegreerde drukcontactinterface 4-voudig

  • 4 potentiaalvrije ingangen voor drukcontacten, schakelaars, deur-/raamstatus, lekkage-/condenssensor, impulsteller, temperatuursensor, uitgang.
  • Scène-uitbreidingen en waardegeverfuncties (temperatuur, lichtsterkte, kleurwaarden RGBW)
  • Verschillende telegrammen bij korte/lange druk op de toets.
  • Kortsluitvaste, overbelastingsbeveiligde en ompolingsveilige uitgangen.

Logische functies

  • 8 afzonderlijke logische functies (AND, OR, XOR, 1-bit-naar-1-byte, blokkering, vergelijker, grenswaardeschakelaar).
  • Eigen KNX-communicatieobjecten, verwerking van externe KNX-telegrammen.

Technische gegevens

KNX mediumTP256
Stroomverbruik KNX8 tot 14 mA
Aansluiting KNXAansluit- en aftakklem
Aaantal ingangen4
UitgangsspanningDC 5 V SELV
Uitgangsstroommax. 3,2 mA
led-stroom2,2 mA per uitgang
Lengte leidingset25 cm, tot max. 30 m te verlengen
BeschermingsklasseIII
Inbouwdiepte19 mm
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C
Relatieve luchtvochtigheid5 tot 95 % (geen condensatie)

Let op

  • Compatibel met KNX Data Secure.
  • Firmware-updates zijn met de Gira ETS Service app (aanvullende software) mogelijk.
  • Projectplanning en inbedrijfstelling van het apparaat vanaf ETS 5 vanaf versie 5.7.7 of ETS 6 vanaf versie 6.3 (aanbevolen).

Inhoud

  • KNX aansluit- en aftakklem bij levering inbegrepen.
  • Leidingset 5-aderig
Datablad


Bestektekst


Binnenklimaatsensor Standard / Komfort
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 2004 .. 2005 ..

PDF, 452.14 KB

Download
Binnenklimaatsensor Standard / Komfort, Binnenklimaatsensor HVAC Standard / Komfort
Productdatabase

vanaf versie 5.7.7 en 6.3.0

Artikelnr. 2004 .. 2005 .. 2006 .. 2007 ..

ZIP, 5.9 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase