Basiselement cinch audio en HDMI Verloopkabel zuiver wit glanzend
5674 03
186,91
4010337461739
1
01
zwart mat
5674 10
186,91
4010337461746
1
01
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Toevoegen
Toevoegen
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Vereiste toebehoren Een van de onderstaande artikelen: Accessoires Technische gegevens Inbouwdiepte Verloopkabel min. 51 mm Golfimpedantie bij verloopkabel 75 Ω Lengte van de verloopkabel 200 mm
Let op Uitsluitend voor schroefbevestiging. Bij gebruik van deze stopcontacten bestaat een vermogensbegrenzing van 15 W voor aangesloten apparaten. Installatieaanbeveling: Kaiser Elektronic-dozeninbouwmontage: Kaiser art.-nr.:1068-02 Holle-wandmontage: Kaiser art.-nr.:9062-94 Betoninstallatie: Kaiser art.-nr.:1268-40 CommunicatietechniekMontagehandleidingen Inbouwdieptes voor apparaten.
Meer afbeeldingen in de mediadatabase In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase