Draagring Modular Jack 2-voudig Draagring MJ-01 tot MJ-10
Draagring MJ-01
5601 00
7,55
4010337460015
1/10
01
Draagring MJ-02
5602 00
7,55
4010337460022
1/10
01
Draagring MJ-03
5603 00
7,55
4010337460039
1/10
01
Draagring MJ-04
5604 00
7,55
4010337460046
1/10
01
Draagring MJ-05
5605 00
7,55
4010337460053
1/10
01
Draagring MJ-06
5606 00
7,55
4010337460060
1/10
01
Draagring MJ-07
5607 00
7,55
4010337460077
1/10
01
Draagring MJ-08
5608 00
7,55
4010337460084
1/10
01
Draagring MJ-09
5609 00
7,55
4010337460091
1/10
01
Draagring MJ-10
5610 00
7,55
4010337460107
1/10
01
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Technische gegevens
| Afmetingen |
| MJ-01, MJ02, MJ-07 | B 14,8 x 19,5 mm |
| MJ-03 | B 14,8 x H 20,0 mm |
| MJ-04, MJ-09 | B 14,8 x 19,3 mm |
| MJ-05 | B 16,7 x H 17,3 mm |
| MJ-06 | Afmetingen |
| MJ-08 | B 14,8 x H 19,0 mm |
| MJ-10 | B 16,1 x H 18,5 mm |
Let op
Uitsluitend voor schroefbevestiging. Geschikt voor wandgootinstallatie.
Meer links
Overzicht voor integratie van Modular Jack RJ45-aansluitingen in de Gira schakelaarprogramma's
Meer
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase