System 3000 bedieningselement-opzetstuk pijlsymbolen System 70
zuiver wit glanzend
5361 70
35,81
4010337118268
1/5
02
zuiver wit mat (gelakt)
5361 72
43,54
4010337118275
1/5
02
antraciet (gelakt)
5361 73
43,54
4010337118244
1/5
02
zwart mat (gelakt)
5361 74
43,54
4010337118282
1/5
02
grijs mat (gelakt)
5361 76
43,54
4010337118251
1/5
02
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Nieuw. Leverbaar vanaf 09/2026.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Nieuw. Leverbaar vanaf 09/2026.
Technische gegevens
| Omgevingstemperatuur | -20 °C tot +45 °C |
Gira System 3000
Systeemgrondbeginselen
System 3000 operating top unit arrow symbols
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 5361 005
5361 01
5361 015
5361 03
5361 26
5361 27
5361 28
5361 70
5361 72
5361 73
5361 74
5361 76
5361 112
5361 600
PDF, 196.43 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase