Drukcontact met wip 2-voudig pijlsymbolen voor Gira One en KNX System 70
zuiver wit glanzend
5174 70
111,97
4010337116714
1/5
06
zuiver wit mat (gelakt)
5174 72
118,20
4010337116721
1/5
06
antraciet (gelakt)
5174 73
118,20
4010337116691
1/5
06
zwart mat (gelakt)
5174 74
118,20
4010337116738
1/5
06
grijs mat (gelakt)
5174 76
118,20
4010337116707
1/5
06
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Nieuw. Leverbaar vanaf 09/2026.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Nieuw. Leverbaar vanaf 09/2026.
Kenmerken
Drukcontact voor de bediening van het Gira One systeem. Geïntegreerde temperatuurvoeler voor de meting van de ruimtetemperatuur. Programmering en inbedrijfstelling met de Gira Project Assistant (GPA) vanaf versie 5,0. Versleutelde gegevensoverdracht tussen de Gira One apparaten.
Bedieningsfuncties
Schakelen van verbruikers, bijvoorbeeld licht, wandcontactdoos of pomp. Bediening van zonwerings- en ventilatieverbruikers (jaloezieën, rolluiken, dakramen, dakkoepels en markiezen). Comfortabele groepenbesturing van schakel-, dim-, zonwerings- en ventilatieverbruikers. Oproepen van scènevarianten. Gebruik als trappenhuisdrukcontact om de trappenhuisfunctie te activeren bij schakel- en dimverbruikers. Functie als verdiepingsoproepknop samen met de Gira G1. Bediening van Sonos audio-apparaten. Bediening van Hue verbruikers. Besturing van eNet-verbruikers Functie als deur- of garagedeuropener.
Ruimtetemperatuur
Temperatuurregeling voor de geïntegreerde temperatuurvoeler.
Ledweergave
Lichtsterkte van de status-led instelbaar in 5 stappen en Uit. Kleur van de status-led instelbaar (rood, groen, blauw). Functiekeuze van de status-led kan afhankelijk van de wipfunctie worden ingesteld: altijd UIT, altijd AAN, activeringsweergave of statusweergave.
Technische gegevens
| Gira One medium | Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8 |
| Testspanning | 4 kV (KNX/EIB buskabel) |
| Aansluiting | Aansluit- en aftakklem |
| Beschermingsklasse | III |
| Inbouwdiepte | 15 mm |
| Omgevingstemperatuur | -5 °C tot +50 °C |
| Stroomverbruik | 8 - 12 mA |
Let op
Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA) De wippen kunnen optioneel door alternatieve varianten worden vervangen.
Drukcontact, wip voor Gira One
Bedieningsvoorschrift.
Artikelnr. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..
PDF, 3.33 MB
Drukcontact, wip voor KNX
Bedieningsvoorschrift.
Artikelnr. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..
PDF, 3.44 MB
Drukcontact, wip voor KNX
Productdatabank vanaf ETS5.7.3
Artikelnr. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..
ZIP, 4.02 MB
Button with rocker for Gira One and KNX
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 5171 005
5171 01
5171 015
5171 03
5171 26
5171 27
5171 28
5171 70
5171 72
5171 73
5171 74
5171 76
5171 112
5171 600
5172 005
5172 01
5172 015
5172 03
5172 26
5172 27
5172 28
5172 70
5172 72
5172 73
5172 74
5172 76
5172 112
5172 600
5173 005
5173 01
5173 015
5173 03
5173 26
5173 27
5173 28
5173 70
5173 72
5173 73
5173 74
5173 76
5173 112
5173 600
5174 005
5174 01
5174 015
5174 03
5174 26
5174 27
5174 28
5174 70
5174 72
5174 73
5174 74
5174 76
5174 112
5174 600
5175 005
5175 01
5175 015
5175 03
5175 26
5175 27
5175 28
5175 70
5175 72
5175 73
5175 74
5175 76
5175 112
5175 600
PDF, 229.31 KB
Button with rocker, 2-gang arrow symbols for Gira One and KNX
PSTI Statement of Compliance
Artikelnr. 5174 005
5174 01
5174 015
5174 03
5174 26
5174 27
5174 28
5174 70
5174 72
5174 73
5174 74
5174 76
5174 112
5174 600
PDF, 266.2 KB
Button, rocker for KNX
Technical documentation.
Artikelnr. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..
PDF, 4.88 MB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase