0

Wandcontactdoos stereo-luidspreker

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
0402 01
20,04
4010337402015
1/5
01
zuiver wit glanzend
0402 03
20,04
4010337402039
1/5
01
zuiver wit mat
0402 27
20,04
4010337402275
1/5
01
antraciet
0402 28
22,83
4010337402282
1/5
11
kleur aluminium
0402 26
25,67
4010337402268
1/5
11
zwart mat
0402 005
25,67
4010337037880
1/5
11

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337402015
Artikelnr. 0402 01VE 1/5
EUR 20,04PS 01
zuiver wit glanzend
EAN 4010337402039
Artikelnr. 0402 03VE 1/5
EUR 20,04PS 01
zuiver wit mat
EAN 4010337402275
Artikelnr. 0402 27VE 1/5
EUR 20,04PS 01
antraciet
EAN 4010337402282
Artikelnr. 0402 28VE 1/5
EUR 22,83PS 11
kleur aluminium
EAN 4010337402268
Artikelnr. 0402 26VE 1/5
EUR 25,67PS 11
zwart mat
EAN 4010337037880
Artikelnr. 0402 005VE 1/5
EUR 25,67PS 11

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Met schroefklemmen.

Technische gegevens

Inbouwdiepte31 mm
Aansluitingdoorsnede max.1.5mm²

Let op

  • Voor kabeldoorsnede tot max. 10 mm².
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Stereo speaker socket outlet

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 0402 005 0402 01 0402 03 0402 26 0402 27 0402 28 0402 40 0402 42 0402 43 0402 46 0402 47

PDF, 227.49 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase