System 106 belknopafdekking 3-voudig voor belknopmodule
edelstaal
5543 920
48,90
4010337022657
1
20
aluminium
5543 926
-
4010337022640
-
-
aluminium (geanodiseerd)
5543 916
40,27
4010337138082
1
20
verkeerswit (gelakt)
5543 902
40,27
4010337022633
1
20
edelstaal V4A
5543 914
63,88
4010337092094
1
20
Brons (PVD)
5543 921
63,88
4010337100966
1
20
zwart mat (gelakt)
5543 925
63,88
4010337100805
1
20
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Technische gegevens
| Afmetingen |
| 3-voudig | H 78,6 x B 105,5 mm |
Afmetingen
| Breedte | 105,50 mm |
| Hoogte | 23,35 mm |
System 106 Belknop / System 106 afdekplaat voor belknop
Gebruiksaanwijzing
Artikelnr. 5541 ..
5542 ..
5543 ..
5547 ..
5549 ..
PDF, 756.36 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase