0

Binaire ingang 6-voudig 10 – 230 V AC/DC voor KNX

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
2126 00
236,81
4010337018834
1
66

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

DIN-rail
EAN 4010337018834
Artikelnr. 2126 00VE 1
EUR 236,81PS 66

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Elke ingang beschikt over de volledige functieomvang. Alle kanaalgeoriënteerde functies kunnen apart voor elke ingang geparametriseerd worden.
  • Actief zendende telegrammen van de ingangen kunnen na herstel van de busspanning of na een ETS-programmeerprocedure globaal worden vertraagd.
  • Debouncingtijd en begrenzing telegramherhalingsfrequentie configureerbaar.
  • Vrije toewijzing van de functies schakelen, dimmen, jaloezie, waardegever en impulsteller aan de ingangen.
  • Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke ingangen (polariteit van het vergrendelobject instelbaar) voor de functies schakelen, dimmen, jaloezie en waardegever.
  • Gedrag bij herstel van de busspanning voor elke ingang apart parametriseerbaar.
  • Functie schakelen: twee onafhankelijk schakelobjecten voor elke ingang beschikbaar (schakelcommando’s zijn afzonderlijk parametriseerbaar), commando bij stijgende en dalende flank onafhankelijk instelbaar (AAN, UIT, OM, geen reactie), onafhankelijk cyclisch zenden van de schakelobjecten afhankelijk van de flank of van de objectwaarde selecteerbaar.
  • Functie dimmen: 1-vlaks- en 2-vlaksbediening, tijd tussen dimmen en schakelen en dimstapgrootte instelbaar, telegramherhaling en zenden van stoptelegram mogelijk.
  • Functie jaloezie: commando bij stijgende flank instelbaar (geen functie, OMHOOG, OMLAAG, OM), bedieningsconcept parametriseerbaar (Step - Move - Step of Move - Step), tijd tussen kort bedrijf en duurbedrijf instelbaar (alleen bij Step - Move - Step), lamellenversteltijd instelbaar.
  • Functie waardegever: flank (drukcontact als maakcontact, drukcontact als verbreekcontact, schakelaar) en waarde bij flank parametriseerbaar, waardeverandering bij drukcontact met lange toetsdruk voor waardegever mogelijk, lichtscène-parallelaansluiting met geheugenfunctie, opslaan van scène ook mogelijk zonder voorafgaand opvragen.
  • Functie impulsteller: telinterval instelbaar, flank (tellen bij stijgende flank, tellen bij dalende flank, tellen bij stijgende en dalende flank) parametriseerbaar, aantal noozakelijke impulsen aan de ingang parametriseerbaar, aantal noodzakelijke tellimpulsen voor een tellerwijziging parametriseerbaar. Elke ingang bevat een hoofdteller en een tussenteller, hoofdteller en tussenteller kunnen gescheiden van elkaar als vooruit- of achteruitteller werken, start- en eindwaarden van de tellers kunnen via parameters of communicatieobject worden aangegeven, opvraag tellerstand via KNX of automatisch, gedrag na afloop van de teller is parametriseerbaar, impulsteller via KNX resetten (teller-reset).
  • De binaire ingang heeft zes onafhankelijk van elkaar werkende ingangen waarop de elektrische signalen in het spanningsbereik van 10 tot 230 V worden aangesloten.
  • Ingangen 1 tot 3 en ingangen 4 tot 6 hebben elk een gemeenschappelijk referentiepotentiaal. Daarom zijn er per ingangsgroep verschillende fasedraad aansluitbaar, bijvoorbeeld: E1-E3 = L1 en E4-E6 = L2.
  • verwerking van gelijkspanningssignalen (DC) of wisselspanningssignalen (AC).

Technische gegevens

KNX mediumTP256
Lengte van de ingangskabelmax. 100 m
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C
Nominale spanningAC/DC 10 tot 230 V
Signaalspanning
voor '0'-signaalAC/DC 0 tot 2 V
voor '1'-signaalAC/DC 7 tot 230 V
Ingangsstroom bij nominale spanning0,7 mA
Nominale frequentie AC-signaal30 tot 60 Hz
Signaalduur impulstellermin. 100 ms
Aaantal ingangen6
Aansluitingen
KNXAansluit- en aftakklem
IngangenSchroefklemmen
Aansluitingdoorsnedemax. 4 mm²

Inhoud

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Modulebreedten (TE)2
Datablad

Bestektekst

Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 212600

RFA, 344 KB

Download
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 212600

IFC, 24.5 KB

Download
Binaire ingang zesvoudig 10-230 V AC/DC

Productdatabank vanaf ETS4.2

Artikelnr. 2126 00

ZIP, 386.14 KB

Download
Binaire ingang zesvoudig 10-230 V AC/DC

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 2126 00

PDF, 1.32 MB

Download
Binary input, 6-gang 10 – 230 V AC/DC for KNX

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 2126 00

PDF, 279.4 KB

Download
Binary input, 6-gang 10 – 230 V AC/DC for KNX

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2126 00

PDF, 59.15 KB

Download
Binary input, 6-gang 10-230 V AC/DC

Technical documentation.

Artikelnr. 2126 00

PDF, 3.49 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase