0

EnOcean draadloze wandzender 2-voudig System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
2422 01
103,84
4010337060420
1
02
zuiver wit glanzend
2422 03
103,84
4010337060437
1
02
zuiver wit mat
2422 27
103,84
4010337060451
1
02
antraciet
2422 28
106,72
4010337060468
1
02
kleur aluminium (gelakt)
2422 26
111,00
4010337060444
1
02
zwart mat (gelakt)
2422 005
111,00
4010337037095
1
02
grijs mat (gelakt)
2422 015
111,00
4010337084648
1
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337060420
Artikelnr. 2422 01VE 1
EUR 103,84PS 02
zuiver wit glanzend
EAN 4010337060437
Artikelnr. 2422 03VE 1
EUR 103,84PS 02
zuiver wit mat
EAN 4010337060451
Artikelnr. 2422 27VE 1
EUR 103,84PS 02
antraciet
EAN 4010337060468
Artikelnr. 2422 28VE 1
EUR 106,72PS 02
kleur aluminium (gelakt)
EAN 4010337060444
Artikelnr. 2422 26VE 1
EUR 111,00PS 02
zwart mat (gelakt)
EAN 4010337037095
Artikelnr. 2422 005VE 1
EUR 111,00PS 02
grijs mat (gelakt)
EAN 4010337084648
Artikelnr. 2422 015VE 1
EUR 111,00PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Draadloze zender voor overdracht van schakel-, dim- en jaloeziecommando’s aan draadloze ontvangers van het draadloze EnOcean systeem.
  • Batterijloos apparaat zonder externe voeding. De zendenergie wordt opgewekt door mechanische energie,, als de wip wordt bediend.
  • Versleutelde of onversleutelde draadloze overdracht mogelijk.

Technische gegevens

Radiofrequentie868,3 MHz
Bereik
in het vrije veldtot 300 m
in gebouwenca. 30 m
Omgevingstemperatuur-25 °C tot +65 °C
Luchtvochtigheid0 tot 95% (niet-condenserend)

Let op

  • Montage op een inbouwdoos of op een gladde, vlakke ondergrond door schroeven of lijmen.
  • Dit product is niet geschikt voor eNet. Gira EnOcean zenders zijn compatibel met actoren van andere aanbieders.

Inhoud

  • Draadloze wandzender, montageplaat, plakfolie (visuele bescherming voor glazen oppervlakken) en dubbelzijdig klevende punten voor montage op gladde, vlakke ondergronden zijn bij levering inbegrepen.
Datablad

Bestektekst

EnOcean draadloze wandzender

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 2421 .. 2422 ..

PDF, 621.32 KB

Download
EnOcean wireless wall transmitter, 2-gang

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2422 005 2422 01 2422 015 2422 03 2422 26 2422 27 2422 28

PDF, 223.36 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase