0

Rookmelder Basic Q

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
1145 02
36,41
4010337013525
1
03
1149 02
36,41
4010337016694
1
03

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

zuiver wit glanzend
EAN 4010337013525
Artikelnr. 1145 02VE 1
EUR 36,41PS 03
EAN 4010337016694
Artikelnr. 1149 02VE 1
EUR 36,41PS 03

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Gebruik uitsluitend in particuliere wooneenheden of gebouwen met een soortgelijke functie conform DIN 14676.

Q-Label

  • Geteste duurzaamheid en reductie van loze alarmen.
  • Verhoogde bestendigheid tegen bijvoorbeeld externe invloeden.
  • Vast gemonteerde batterij met een levensduur tot 10 jaar.
  • Uitvoering A conform DIN EN 14604.
  • KRIWAN-goedkeuring.
  • Geïntegreerde functietoets voor de functietest
  • Storingsindicatie.
  • Weergave van een bijna lege batterij.

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur-5 °C tot +55 °C
Montagehoogtemax. 6 m
BeschermeringssoortIP30
ToepassingsgebiedDIN 14676
NormenDIN 14604
UitvoeringU
Voedingvia de batterij van de rookmelder
Batterijen
Type3 x CR123A
UN-nummer3091
Afmetingen
BehuizingØ 125,0 H 38,5 mm
Akoestisch signaalAlarm: minst. 85 dB (A)
Optisch signaalverlichte ring (rode led)

Meer links

Gira rookmelders
Meer

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Rookmelder Basic Q

Montage- en bedieningshandleiding

Artikelnr. 1145 02 1149 02

PDF, 69.64 KB

Download
Smoke alarm device Basic Q

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 1145 02 1149 02

PDF, 62.47 KB

Download
Smoke alarm device Basic Q

Declaration of performance

Artikelnr. 1145 02 1149 02

PDF, 235.5 KB

Download
Wartungshandbuch für Rauchwarnmelder Q

Inbetriebnahme / Wartung durch die Fachkraft für Rauchwarnmelder Q gemäß DIN 14676

Artikelnr. 2336 02 2346 02 1145 02 1149 02 2333 00

PDF, 1.04 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase