Dubbele wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) en vaste afdekplaat voor inbouwapparaatdoos 1-voudig Steekklemmen crème wit glanzend
0783 01
22,89
4010337783015
1/10
01
zuiver wit glanzend
0783 03
22,89
4010337783039
1/10
01
zuiver wit mat
0783 27
22,89
4010337783275
1
01
antraciet
0783 28
25,60
4010337783282
1
11
kleur aluminium (gelakt)
0783 26
29,72
4010337783268
1/10
11
zwart mat (gelakt)
0783 005
29,72
4010337037507
1
11
grijs mat (gelakt)
0783 015
29,72
4010337081876
1/10
11
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Kenmerken Technische gegevens Inbouwdiepte 25 mm Aansluitingdoorsnede voor geleiders van 1,5 mm² tot 2,5 mm² Omgevingstemperatuur verhoogde aanraakbeveiliging 0 °C tot +45 °C
Let op Passend in alle gangbare apparaatdozen. Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1. Meer afbeeldingen in de mediadatabase In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase