Oud - Wip met groot tekstkader en symbool Belknop
crème wit glanzend
0679 01
0,00
4010337679011
1
zuiver wit glanzend
0679 03
0,00
4010337679035
1/5
zuiver wit mat
0679 27
0,00
4010337679271
1/5
antraciet
0679 28
0,00
4010337679288
1
kleur aluminium (gelakt)
0679 26
0,00
4010337679264
1
zwart mat (gelakt)
0679 005
0,00
4010337038177
1
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.
Vereiste toebehoren
Een van de onderstaande artikelen:
Wippschalter / Wipptaster
Technische gegevens
| Afmetingen |
| tekstkader | B 37 x H 47 mm |
Inhoud
Blanco tekstlabel is bijgeleverd.
Afmetingen
| Breedte | 55,00 mm |
| Hoogte | 55,00 mm |
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase