Wandcontactdoos stereo-luidspreker
crème wit glanzend
0402 01
20,04
4010337402015
1/5
01
zuiver wit glanzend
0402 03
20,04
4010337402039
1/5
01
zuiver wit mat
0402 27
20,04
4010337402275
1/5
01
antraciet
0402 28
22,83
4010337402282
1/5
11
kleur aluminium (gelakt)
0402 26
25,67
4010337402268
1/5
11
zwart mat (gelakt)
0402 005
25,67
4010337037880
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
| Inbouwdiepte | 31 mm |
| Aansluitingdoorsnede max. | 1.5mm² |
Let op
Voor kabeldoorsnede tot max. 10 mm².
Stereo speaker socket outlet
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 0402 005
0402 01
0402 03
0402 26
0402 27
0402 28
0402 40
0402 42
0402 43
0402 46
0402 47
PDF, 227.49 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase