0

Afdekking met draagring voor opname van commando- en meldingsapparaten (Ø 22,5 mm)

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
0272 01
12,87
4010337272014
1
01
zuiver wit glanzend
0272 03
12,87
4010337272038
1/5
01
zuiver wit mat
0272 27
12,87
4010337272274
1/5
01
antraciet
0272 28
15,70
4010337272281
1
11
kleur aluminium (gelakt)
0272 26
19,97
4010337272267
1
11
zwart mat (gelakt)
0272 005
19,97
4010337036708
1
11
grijs mat (gelakt)
0272 015
19,97
4010337078777
1
11

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337272014
Artikelnr. 0272 01VE 1
EUR 12,87PS 01
zuiver wit glanzend
EAN 4010337272038
Artikelnr. 0272 03VE 1/5
EUR 12,87PS 01
zuiver wit mat
EAN 4010337272274
Artikelnr. 0272 27VE 1/5
EUR 12,87PS 01
antraciet
EAN 4010337272281
Artikelnr. 0272 28VE 1
EUR 15,70PS 11
kleur aluminium (gelakt)
EAN 4010337272267
Artikelnr. 0272 26VE 1
EUR 19,97PS 11
zwart mat (gelakt)
EAN 4010337036708
Artikelnr. 0272 005VE 1
EUR 19,97PS 11
grijs mat (gelakt)
EAN 4010337078777
Artikelnr. 0272 015VE 1
EUR 19,97PS 11

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Let op

  • Uitsluitend voor schroefbevestiging.
  • Voor druk-, slag-, sleutel-, zwenk-, verlichte en paddestoelknoppen, keuzeschakelaars en signaallampen van bijvoorbeeld van Lumitas, Rafi, Elan, Fanal.
Datablad

Bestektekst

Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 0272005

RFA, 476 KB

Download
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 0272005

IFC, 15.5 KB

Download
Cover with support ring for holding command and signal devices (Ø 22.5 mm); Housing with inscription space for holding command and signal devices (Ø 22.5 mm)

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 0272 005 0272 01 0272 015 0272 03 0272 26 0272 27 0272 28 0272 30 0272 40 0272 42 0272 43 0272 46 0272 47

PDF, 151.62 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase