Opbouwbehuizing vlakke uitvoering 1-voudig voor Standard 55, E2, Event, Esprit
zuiver wit glanzend
0219 29
9,26
4010337219293
1
01
zuiver wit mat
0219 27
9,26
4010337219279
1
01
antraciet
0219 28
10,68
4010337219286
1
11
kleur aluminium (gelakt)
0219 26
12,84
4010337219262
1
11
zwart mat (gelakt)
0219 005
12,84
4010337036982
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
Voor drukcontacten met laagspanning tot 42 V en basiselement draadloze wandzender.
Technische gegevens
| Afmetingen |
| B x h x d | 91,5 x 91,5 x 15 mm |
Let op
Niet geschikt voor kabel- en kanaalinvoer.
Inhoud
Afdekraam is niet inbegrepen.
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase