Afdekraam Gira F200 voor de vlakke inbouw zuiver wit mat (gelakt)
1-voudig
0211 725
12,63
4010337108948
1/10
11
2-voudig
0212 725
22,23
4010337108993
1/10
11
3-voudig
0213 725
34,22
4010337109327
1/5
11
4-voudig
0214 725
55,43
4010337109372
1/5
11
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Nieuw. Leverbaar vanaf 09/2026.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Nieuw. Leverbaar vanaf 09/2026.
Kenmerken
In de kleurvariant puur wit glanzend: bestaat voor 85 % uit bio-circulair kunststof.
Technische gegevens
| Afdekraam 1-v | B 90,0 x H 90,0 x T 3,4 |
| Afdekkraam 2-v | B 90,0 x H 161,1 x T 3,4 |
| Afdekraam 3-v | B 90,0 x H 232,6 x T 3,4 |
| Afdekraam 4-v | B 90,0 x H 303,9 x T 3,4 |
| Hoekradius | R 0,3 |
Afmetingen
| Breedte | 90,00 mm |
| Hoogte | 303,90 mm |
| Diepte | 3,40 mm |
Cover frame
Cleaning and care.
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase