La presa con salvavita è un dispositivo di protezione fisso con intervento differenziale indipendente dalla tensione conforme alla VDE 0664.
Il principio di funzionamento corrisponde a quello di un interruttore differenziale.
Dati tecnici
Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Corrente nominale:
16 A
Corrente di guasto nominale:
30 mA
Profondità di montaggio:
32 mm
Sezione dei conduttori
per conduttori da:
1,5 mm² a 2,5 mm²
Temperatura ambiente:
-25 °C ... +40 °C
Avvisi
Montaggio in una scatola di installazione profonda.
Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) secondo IEC 60884-1.
Apparecchio singolo. Non combinabile. Design non compatibile con Gira TX_44.
I dispositivi automatici differenziali (RCD) in un unico alloggiamento con una presa possono fornire protezione anche per una presa adiacente (sotto una copertura comune), DIN VDE 0100-530:2018-06.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.