Prot.ac. da incasso bianco puro presa salvavita 30 mA SH + p.cpl. [267739] Presa salvavita 30 mA con coperchio a cerniera e shutter per montaggio singolo Protezione dall’acqua da incasso IP44 Gira TX_44 Bianco puro Caratteristiche: - La presa salvavita è un dispositivo di protezione fisso con intervento differenziale indipendente dalla tensione conforme alla VDE 0664. - Il principio di funzionamento corrisponde a quello di un interruttore differenziale. Dati tecnici: Tensione nominale: 230 V AC, 50/60 Hz Corrente nominale: 16 A Corrente di guasto nominale: 30 mA Profondità di montaggio: 32 mm Sezione dei conduttori - per conduttori da: da 1,5 mm² a 2,5 mm² Temperatura ambiente: da -25 °C a +40 °C Avvisi: - Montaggio in una scatola di installazione profonda. - Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma IEC 60884-1. - Apparecchio singolo. Non combinabile. Design non compatibile con Gira TX_44. - I dispositivi automatici differenziali (RCD) in un unico alloggiamento con una presa possono fornire protezione anche per una presa adiacente (sotto una copertura comune), DIN VDE 0100-530:2018-06. Marca: Gira Cod. art. 2677 39 Bianco puro Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 235,45 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx